Rúdanyag - iglidur®

Az igus® változatos rúdanyag-termékeivel gyorsan és olcsón megoldható a kopásprobléma. A termékek rendkívül időtállók és formájuk variálható. Az iglidur® műanyag rúdanyagok önkenők és karbantartásmentesek. Kifejezetten dinamikus alkalmazásokhoz fejlesztettük ki őket, alacsony súrlódási együtthatóval rendelkeznek és rendkívül strapabírók. Ennek köszönhetően jelentősen meghosszabbodik alkalmazása élettartama. Az iglidur® ömlesztett termékek különböző hosszúságú köracél rudak, tömlők vagy lemez formájában állnak rendelkezésre. Kérésre különleges formák kialakítása is lehetséges. Az alkalmazás függvényében különböző tulajdonságokkal rendelkező iglidur® anyagok választhatók. Vannak pl. olyan iglidur® műanyag rúdanyagok, amelyek a +250 °C hőmérsékletet is bírják, másrészt az élelmiszer- és ivóvízi alkalmazásokban való felhasználásra is alkalmasak.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation