Áttekintés - előnyök
Hogyan működik a GLO.S?
Az alsó vezetőelem a T-tartó peremére fekszik fel és a kocsihoz csatlakozik. A felső vezetőelemet a guidelok lengőelemei tartják a kocsi felett. A lengőelemeket a T-tartó keresztlécére 800 mm-enként elhelyezett csavarok rögzítik. A felső vezetőelem elhaladásakor a lánc sugara felnyomja a lengőelemek fedelét és rögzül. Ellentétes irányban a fedelek csapóajtóként nyílnak ki, és újra kiengedik a felső vezetőelemet. Ennek előnye: kisebb kopás és hosszabb élettartam, mivel a felső és az alsó vezetőelemek sohasem érintkeznek.
Milyen a rendszer fogadtatása? Használják már?
A SEW-Eurodrive elsők között alkalmazza az új rendszert. A német hajtástechnikai gyártó guidelokkal szerelt fel egy beltéri darut a Dél-Afrikai Köztársaságban található gautengi üzemében. A daru magasnyomású vegyi tisztításhoz mozgatja a komponenseket. A felhasználó választása a GLO.S guidelok modellre esett. A GLO.S guidelok használatának köszönhetően csökkent a balesetek kockázata, és nőtt a daru megbízhatósága.
ℹ️ További információra van szüksége, vagy érdeklődni szeretne?
Az alábbi űrlapon keresztül elküldheti hozzánk a kérdéseit.
Kattintson ide a termék megtekintéséhez az igus.eu oldalon
☎️ Vagy hívjon:
Jens Göbel
Iparági menedzser, Daruk & Anyagmozgatás
Telefon +49 2203 9649 -110
jgoebel@igus.net