Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Download the white paper

Linear robot system for maintenance-free 24/7 operation

"Build or buy?": Tips for the construction of vending machines

Vending machines are in vogue. The manufacturer must determine how the products are stored, presented, and made available to the buyer – and how the inner workings of the movable product dispenser are designed. One option is the use of lift systems in combination with preconfigured linear robots. But there are also completely different concepts. The white paper shows what is possible and what the designer should consider when planning the optimum vending machine for the individual application.

Yes, I would like to download the white paper.

* A mezők kitöltése kötelező

Az adatai feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.