MEGSZŰNT TÍPUS
Az új konstrukciókhoz a javított e-chain® 10-es sorozat E2 mini csöveit javasoljuk
A korábbi 10-es sorozat korlátozott mennyiségben, raktáron kívül kapható. A termék támogatása és raktáron tartása 2012-től kezdve korlátozott. Ha kérdése volna, kérjük, forduljon az igus® illetékes kapcsolattartójához. Köszönjük megértését
Az E2 mini rendszer 10-es sorozatához
Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
10-as sorozat - Nem nyitható lánc
1. Minimális szemhossz a különlegesen csendes működés érdekében (33 tag/m)
Rendelkezésre álló belső szélességek Bi: 15-től 50 mm
Rendelkezésre álló görbületi sugarak R: 28-től 180 mm
Osztás: 30,5 mm / lánctag = 33 Bal/m