Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.- iroda

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
HU(HU)

e-chains® – E2.1 sorozat


 
Az E2.1 energialánc széria hosszú élettartamra termett, nagyon halk működésű, egyszerűen és gyorsan szerelhető. Az e-láncok megfelelnek a gép követelményeinek, nem pedig fordítva: Több mint 850 különböző változat közül választhatja a legjobb energialáncot vagy energiacsövet a biztonságos és megbízható kábelvezetéshez - tehát mint egy lánból, kábelekből és csatlakozókból álló rendszer.
Tech up

Tech up

  • '20% -ról 30% -kal nagyobb csúszófelületek a hosszabb élettartam érdekében a csúszás közben az előző E2 / 000-es sorozathoz képest
  • '7dB (A) csendesebb az E2.26 méretnél kezdődő integrált fék miatt
  • Most már teljesen zárt változatban kapható a hidraulikus tömlők standard megoldása
  • '10% -kal nagyobb stabilitás az előző E2 / 000-es sorozathoz képest
  • Jó megközelíthetőség - a kereszttartók mindkét oldalról nyithatók belső vagy külső sugár mentén
Cost down

Cost down

  • Kb. 30% -kal költséghatékonyabb, ha az új zárt E2C.21 kialakítást használják, mint az előző E2 / 000 sorozatban
  • Hosszabb élettartam a sikló felületek miatt applications
  • A belső elválasztó rendszer egyszerűsített telepítése a következőknek köszönhetően: integrated grid
  • Kábelkímélő, sima belső kialakítás 
  • Rendkívül kicsi, 28 mm-es hajlítási sugarak, így kevesebb beépítési hely szükséges
  • 36-hónap garancia
  • Prediktív karbantartás – opcionális kiegészítő isense modul
Ellenálló

Ellenálló

  • Tesztelve az igus laboratóriumában: 1m energialánc nyitása 2 másodperc alatt opcionális energialánc nyitó szerszámmal
Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

  • Az előző modellel megegyező méret és csatlakozás méret lehetővé teszi az 1:1 -ben történő cserét. Nincs szükség a gépekben változtatásra
  • Az igus Chainge újrahasznosítási programjával újrahasznosíthatja energialáncát életciklusa végén
  • Az igus támogatja a műanyagok körforgásos gazdaságát, és befektet a kémiai újrahasznosításba.

A külső ív mentén mindkét oldalon nyitható keresztlécek

E2.21

Belső magasság hi:
21 mm
Belső szélesség Bi:
50 - 68 mm
Hajlítási sugár R:
35 - 180 mm
Alátámasztás nélküli hossz:
≤ 1,75m

E2.26

Belső magasság (hi): 
26 mm
Belső szélesség (Bi): 
25–125 mm
Hajlítási sugár (R): 
48–250 mm
Alátámasztás nélküli hossz: 
≤ 2,25 m

E2.38

Belső magasság (hi):
38 mm
Belső szélesség (Bi):
50–175 mm
Hajlítási sugár (R):
63–250 mm
Alátámasztás nélküli hossz: 
≤ 2,75 m

E2.48

Belső magasság (hi):
48 mm
Belső szélesség (Bi): 
50–250 mm
Hajlítási sugár (R):
75–300 mm
Alátámasztás nélküli hossz: 
≤ 3 m

A belső ív mentén mindkét oldalon nyitható keresztlécek

E2i.21

Belső magasság hi:
21 mm
Belső szélesség Bi:
50 - 68 mm
Hajlítási sugár R:
35 - 180 mm
Alátámasztás nélküli hossz:
≤ 1,75m

E2i.26

Belső magasság hi:
26 mm
Belső szélesség Bi: 
25 - 125 mm
Hajlítási sugár R:
48 - 250mm
Alátámasztás nélküli hossz: 
≤ 2,25m

E2i.38

Belső magasság hi:
38 mm
Belső szélesség Bi: 
50 - 175 mm
Hajlítási sugár R:
63 - 250 mm
Alátámasztás nélküli hossz: 
≤ 2,75m

E2i.48

Belső magasság (hi):
48 mm
Belső szélesség (Bi): 
50 mm
Hajlítási sugár (R):
250 mm
Alátámasztás nélküli hossz: 
≤ 75 m

nem nyitható

E2C.21

Belső magasság hi:
21 mm
Belső szélesség Bi:
25 - 68 mm
Hajlítási sugár R:
35 - 180 mm
Alátámasztás nélküli hossz:
≤ 1,75m

Kiegészítők

Láncnyitó

  • Az E2.1 család összes sorozatához
  • e-chain® energialánc nyitás egy mozdulattal
  • 16-szor rövidebb nyitási idő


Telepítési utasítások

Az E2.1 rendszer telepítési utasítása Az E2.1 e-chain® csatlakoztatása, szétválasztása és töltése

Több energiaellátó rendszer

Energiaellátó rendszerek Termékek széles választéka sokféle alkalmazáshoz

Az E2.1 sorozat előnyei

Az E2.2 rendszer előnyei Az E2.1 összes előnye áttekinthetően

Kérjen ingyenes E2.1 mintadarabot!

Érdekli az E2.1 sorozat, de előbb szeretné megnézni, mielőtt meghozza a végső döntést?
Akkor szívesen biztosítjuk az ingyenes E2.1 mintadarabot.
Ingyenes minta rendelése


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.