iglidur® A180 - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® A180 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,46
Szín Fehér
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,2 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 1,3
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,05 - 0,23
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,31

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.300 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 88 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 78
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 28
Shore D keménység 76 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +110
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -50
Hővezető képesség [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1011 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai


 
Az iglidur® A180 anyagból készült csapágyak az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező alkalmazáshoz is alkalmasak. A típus ezért ideális megoldást jelent élelmiszeripari és csomagolóipari gépek, gyógyászati berendezések, háztartási kisgépek stb. csapágyazásainak kialakításához. Az iglidur® A180 rendkívül alacsony párafelvételének köszönhetően nedves tisztításnál is elsőrangú, vagy ha folyamattól függően, napi szinten nedves közeggel való érintkezés szükséges.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (20 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® A180 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábra az iglidur® A180 radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. A 20 MPa maximális javasolt felületi nyomás alatti alakváltozás kevesebb mint 2,5%. A műanyag alakváltozása ennél a radiális terhelésnél elhanyagolható mértékű. Ez azonban a kitettség idejétől is függ.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Forgó Lengő Lineáris
Állandó 0,8 0,6 3,5
rövid tartamú 1,2 1 5

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® A180-t kis felületi sebességekre fejlesztették ki. A megengedett legnagyobb sebességek 0,8 m/s (forgó), illetve 3,5 m/s (lineáris), száraz üzemben való folyamatos alkalmazásnál. Az itt megadott értékek azokat a határokat állapítják meg, amelyekig a megengedett tartós hőmérséklet a súrlódási hő következtében emelkedik. A gyakorlatban ezeket a határértékeket nem mindig érik el, kölcsönhatások következtében.

7.3 ábra: Az ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében

Hőmérsékletek

A rövid idejű alkalmazási hőmérséklet felső értéke +110 °C. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® A180 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. Ha a hőmérséklet meghaladja a +60 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.
 

2.4 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0.75 Mpa
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási együttható és a kopási ellenállás mértéke az alkalmazás paramétereivel együtt változik. A terhelés növekedésével párhuzamosan határozottan csökken a súrlódási tényező (04. és 05. ábra).

Súrlódási tényezők iglidur® A180-nél acélon
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® A180 önkenő csúszócsapágyak száraz Zsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® A180 anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző anyagú tengelyekkel végzett tesztek eredményei láthatók. Az „iglidur® A180 / keményanodizált alumínium” kombinációja egyértelműen kiemelkedő párosítás. A többi tengellyel is jó vagy kiváló kopási értéket ér el. A Cf53 tengelyekkel az elforduló alkalmazásokban fellépő nagyobb kopás példaértékű a forgó alkalmazásokéhoz képest (07. ábra).
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás a Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terheléstől függően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak 0 to -
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok + to 0
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® A180 anyag vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1012 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® A180 csapágy különféle környezeti feltételek között és számos vegyi anyaggal érintkezve is használható. A 7.6 táblázat az iglidur® A180 csapágyak vegyszerállóságáról ad áttekintést szobahőmérsékletnél.
 
Az iglidur® A180 csapágyakat a nedvességelnyelés vegyileg nem változtatja meg. A víztartalomnak megfelelően azonban előfordulhat a jellemzők változása . Az iglidur® A180 csapágyak maximálisan 0,2% vizet nyelnek el atmoszferikus nedvesség által (23° C, 50% relatív légköri nedvességtartalom).
 

Radioaktív sugarak

Az iglidur® A180 perselyek 3 x 10² Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak. Erősebb sugárzások befolyásolják az anyagot és egy fontos mechanikai tulajdonság elvesztéséhez vezethetnek.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® A180 csapágyak ellenállóak UV-sugárzással szemben, de folyamatos kitettség esetén romlanak a tribológiai tulajdonságok.
 

Vákuum

A vákuumban való alkalmazásnál az esetlegesen meglévő nedvességtartalom elpárolog. Ezért csak a száraz csapágyak alkalmasak vákuumhoz.
 

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,2 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 1,3 tömeg%

06. tábla: az iglidur® A180 párafelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® A180 csapágyak max. 0,2% vizet vesznek fel a környezeti párából (+23 °C, 50% relatív környezeti páratartalom), miközben vízzel telített állapotban ez az érték 1,3%.

iglidur® A180 csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® A180 csapágyak szabványos csapágyak h tűrésű tengelyekhez (ajánlott minimum h9).
 
H7 tűrésű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.