iglidur® PRT - Polimer csúszógyűrűs csapágy

Polimer csúszógyűrűs csapágy

Az iglidur® PRT csúszógyűrű az igus® polimer csapágyak bizonyított és tesztelt előnyeivel rendelkezik. Az iglidur® J-ből készült csúszó elemek teljesen karbantartás- és kenésmentesen működnek. A forgógyűrű házának részei alumíniumból készülnek, az iglidur® J csúszó elemek ellentétes oldali felületei pedig keményre anodizáltak. Minden rögzítőcsavar rozsdamentes acélból készül.
 

Tipikus iparágazatok és
alkalmazások:

Forgóasztalcsapágy anyagmozgatási feladatokhoz

Forgócsapágyak automatizálási rendszerekhez

Forgócsap-csapágyak összeszerelési technológiához

Forgóasztalcsapágyak színpad- és világítástechnikához

Nagyméretű csapágyak energiatermeléshez stb.

 

Mikor használjunk polimer csúszógyűrűs csapágyat?

  • Ha beépítésre kész megoldásra van szükség
  • Mint robusztus, korrózióálló csapágyegység nagy terhelésekhez
  • Rendkívül nagy billentőnyomatékokhoz
  • Változó környező közegben történő alkalmazáshoz
  • Karbantartást és kenést nem igénylő alkalmazásokhoz
  • Kis és közepes kerületi sebeségekhez

Mikor nem javasolt a használata?

  • Gyors, folyamatos forgó mozgásokhoz
  • ha a hőmérséklet elérheti a 180 °C-ot
  • Amikor csak kis hajtóerők állnak rendelkezésre nagy terhelések mellett
  • Rendkívüli körkörösségi és pontossági követelményekhez


iglidur® PRT szakértő


iglidur® PRT, a HMI 2014 hírei  

A 2014-es év újdonságai

Kenőanyagmentes és karbantartást nem igénylő iglidur® PRT csúszógyűrűs csapágyak: még rugalmasabb és nagyobb, közepes
méretben is, és még sok más előny...

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_PRT_01|iglidur_PRT_01-HT"] iglidur® PRT Csúszógyűrűs csapágy - 01 kivitel  
Csúszógyűrűs csapágy
01 kivitel

Nagy merevségű forgócsap-csapágy

Max. +180 °C-ig használható, fokozottan vegyszerálló

Tömítéssel is kapható

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_PRT_01|iglidur_PRT_01-HT"] PRT forgócsap-csapágy fogaskerékfogakkal  
Forgócsap-csapágy fogaskerékfogakkal

A 01-es kivitel mind a 6 méretének esetében a külső gyűrű fogazásához 4 féle szabvány választható.

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_PRT_02|iglidur_PRT_02-FDA"] iglidur® PRT Csúszógyűrűs csapágy - 02 kivitel  
Csúszógyűrűs csapágy
02 kivitel

Rendkívül kis súlyú csúszógyűrű

Külső gyűrű eloxált alumíniumból vagy rozsdamentes acélból (V4A)

PRT forgócsap-csapágy kedvező áron  
Forgócsap-csapágy új, kedvező árú kivitelben

iglidur® PRT forgócsap-csapágy kedvező árú kivitelben. A tudatos méretcsökkentés eredményeképpen teljesen új, még inkább műanyagon alapuló kivitelt hoztunk létre.

PRT-01 szögletes perem  
Forgócsap-csapágy négyszögletes peremmel

A legkisebb PRT forgócsap-csapágy 20-as beszerelési méretben, helytakarékos négyszögletes peremmel, sík felületre történő közvetlen felszereléshez.

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_PRT_02|iglidur_PRT_02-FDA"] PRT-01-30 rögzítési funkcióval  
Forgócsap-csapágy rögzítési funkcióval

PRT-01-30 forgócsap-csapágy rögzítő funkciós fejgyűrűvel 30h7 tűrésű tengelyekhez.

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_PRT_HK"] Szállítási program  
Tartozékok: Rögzítő fogantyú

10 Nm tartónyomaték érhető el 1 Nm meghúzónyomatékkal.

[Lieferzeit KurzBez="iglidur_PRT_AZ"] Szállítási program  
Tartozékok: Hajtócsapok

A meghajtás / tengelykapcsoló gyors és könnyű rögzítéséhez

Szállítási program  
Tartozékok: Távtartó gyűrűk

Könnyű, rugalmas összeállítás

PRT univerzális csúszóelemek  
iglidur® PRT univerzális csúszóelemek

A sokoldalú iglidur® PRT univerzális csúszóelemek használatával a nagyméretű csúszógyűrűs rendszerek az 01. típushoz igazíthatók.

Rendeléseink száma nagy mértékben emelkedett, ezért sajnos az energialáncok és kábelek kiszállítási idejét 6-12 napra módosítjuk ideiglenesen. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kiszállítási időt a lehető leghamarabb lecsökkentsük.

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog

Termékkereső3D-CADOnline katalógusÚjdonságok 2016Élettartam kiszámításAlkalmazási példákEmail küldése a termékszakértőnekLekérdezés/rendelésGyorsSpecCikk szám keresésTengely lekérdezésKatalógusok/mintákLetöltésmanus®

nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat