Rúdanyagok: iglidur® részegységek

Rúdanyagok: iglidur® részegységek  

iglidur® siklócsapágyak a szabad kreativitásért – már a csúszócsapágy alapanyagok rúd formájában elérhetőek vagy akár mehanikailag megmunkált alkatrészekként – teszteléshez, prototipusnak vagy kis tételekben.

iglidur® siklócsapágy alapanyagok rúdanyagként raktárról vagy kész gépalkatrészek és speciális méretek 3-5 nap alatt.

Gyors,gazdaságos és kenésmentes.

számítható élettartam már a rúdanyagból megmunkált egyedi siklócsapágyakra is.


Iparágak:Orvosi műszerek, egyedi gépgyártás, karbantartás, tervező mérnökség, stb.

Használata javasolt, ha:

  • nincs megfelelő méretű termék az iglidur® csúszócsapágy katalógus kínálatában;
  • kiváló kopási és súrlódási együtthatóval bíró karbantartásmentes félkész termékre van szükség;
  • kis mennyiségben van szükség különleges méretű iglidur® siklócsapágyra;
  • a kopásállósági és súrlódási együtthatóra vonatkozó magas követelményeknek megfelelő, műanyag csúszócsapágy alkatrészre van szükség.

Használata nem javasolt, ha:

  • van megfelelő csapágy az iglidur® siklócsapágy alapkatalógusának kínálatában;
  • nagy mennyiségben van szükség különleges méretű iglidur® siklócsapágyra;
  • tribológiai jellemzők nélküli félkész csúszócsapágy termékre van szükség.

Élettartam-számítás iglidur® félkész rúdanyagokra  

iglidur® félkész rudak

Élettartam kalkulátor

Találja meg a félkész Iglidur® siklócsapágy alapanyagokból készült rúdanyagokra vonatkozó legjobb megoldást pontos élettartam-számítással.

Speciális rúdanyagokból forgácsolt alkatrészek iglidur® anyagokból  

speedicut

Speciális rúdanyagokból forgácsolt alkatrészek iglidur® anyagokból

A speedicut iglidur® raktári rúdanyagokból dolgozik, és az ügyfél tervei szerint, valóban gyorsan végzi el az alkatrészek forgácsolását.

Termékkereső az iglidur® félkész termékeire.


Szállítási program:
iglidur® W300 anyagú rúdanyagok  

iglidur® W300 rúdanyagok - A kitartás bajnoka

hosszú tartási idők, lágy tengelyekhez is

iglidur® J anyagú rúdanyagok  

iglidur® J rúdanyagok - A lassú és gyors mozgás specialistája

sokoldalú a folyamatos működésben, lágy tengelyekhez is

iglidur® J4 anyagú rúdanyagok  

iglidur® J4 rúdanyagok - alacsony költség és csekély mértékű kopás

Alacsony anyagköltség hosszú élettartam mellett

iglidur® J350 anyagú rúdanyagok  

iglidur® J350 rúdanyagok - kiváló kopásállóság forgás közben

kitűnő csapágy forgó alkalmazásokhoz

iglidur® A180 anyagú rúdanyagok  

iglidur® A180 rúdanyagok - az FDA-mindenes nedves területekre

Élelmiszer közelében (vagy azzal érintkezve) történő használatra

iglidur® A350 anyagú rúdanyagok  

iglidur® A350 rúdanyagok - megfelel az FDA előírásainak és magas hőmérsékleten kopásálló

Kiválóan használható forgó és elforduló alkalmazásokban is

iglidur® P210 anyagú rúdanyagok  

iglidur® P210 rúdanyagok - nagy ütőszilárdság

Sokoldalú, strapabíró és univerzális

iglidur® R anyagú rúdanyagok  

iglidur® R rúdanyagok - alacsony anyagköltség és csekély mértékű kopás

Jó kopásállóság, alacsony súrlódási együtthatók száraz üzemben

iglidur® T220 anyagú rúdanyagok  

iglidur® T220 rúdanyagok - dohányipari alkalmazáshoz

Mentes a dohányiparban nem kívánatos és tiltott összetevőktől

iglidur® X anyagú rúdanyagok  

iglidur® X rúdanyagok - 250°C, hőállóság közvetlenül raktárról

Ellenáll a vegyszereknek és 250℃-ig hőálló

René Achnitz

René Achnitz - Rúdanyag-specialista

 

Tudakozódás a szakértőknél

iglidur® siklócsapágy anyagok körkeresztmetszetű rúdban raktárkészletből, vagy mechanikailag megmunkált, forgácsolt különleges alkatrészek és különleges méretek 3-5 napon belül. Mit tehetünk Önért?

 

iglidur® siklócsapágyak különleges méretekben

Csak írja be a kívánt méreteket információs és árkalkulációs programunkba. Azonnal megfelelő árajánlatot kap tőlünk a rúdanyagból kimunkált termékre.

Video indítás  

Video a rúdanyag-megmunkálásról

iglidur® rúdanyagok - gyorsan megmunkálva az Ön által kívánt speciális méretre

 

Nyomja be a "jelentés" gombot

A műanyagfejlesztő és csapágyspecialista kölni igus® most először rúdanyagokat is kínál.

Karbantartást nem igénylő siklócsapágy  

iglidur® siklócsapágy

7000 típus méret után

Növelje az élettartamot, csökkentse a költségeket, és felejtse el a kenést az Iglidur® siklócsapágy anyagokkal.

Speciális alkatrészek  

speedigus®

A fröccsöntött alkatrészek alternatívája. Minden iglidur® siklócsapágy anyag lehetséges.

Egyéb információ

iglidur® J - Termékadat

iglidur® J - A gyors és lassú mozgásokhoz kifejlesztett siklócsapágy.

iglidur® J - Termékadat    

iglidur® W300 - Termékadat

iglidur® W300 - Fáradhatatlanul fut a maximális tartásidőkért.

iglidur® W300 - Termékadat    

iglidur® A180 - Termékadat

iglidur® A180 – Az anyagok általános tulajdonságainak táblázata

iglidur® A180 - Termékadat    

iglidur® J350 - Az anyag adatai

iglidur® J350 – Kiváló kopásállóság forgás közben

iglidur® J350 - Az anyag adatai    

iglidur® A350 műanyag siklócsapágy - Az anyag adatai

iglidur® A350 hőálló polimer siklócsapágy– Az anyagok általános jellemzőinek táblázata

iglidur® A350 műanyag siklócsapágy - Az anyag adatai    

Polymer bearings applications overview

Polimer siklócsapágyak alkalmazási példáinak áttekintése

Polymer bearings applications overview    

Rendeléseink száma nagy mértékben emelkedett, ezért sajnos az energialáncok és kábelek kiszállítási idejét 6-12 napra módosítjuk ideiglenesen. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kiszállítási időt a lehető leghamarabb lecsökkentsük.

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog

Termékkereső3D-CADOnline katalógusÚjdonságok 2016Élettartam kiszámításAlkalmazási példákEmail küldése a termékszakértőnekLekérdezés/rendelésGyorsSpecCikk szám keresésTengely lekérdezésKatalógusok/mintákLetöltésmanus®

nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat