iglidur® A350 műanyag siklócsapágy - Az anyag adatai

Anyag táblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® A350 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,42
Szín kék
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,6 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 1,9
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,10 - 0,20
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,4

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.000 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 110 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 78
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 60
Shore D keménység 76 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +180
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +210
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezető képesség [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1011 DIN 53482

01. ábra: az iglidur® A350 csapágyak engedélyezett PV értékei
 
 
01. ábra: Az iglidur® A350 csapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, 20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Betöltés [MPa]
Az iglidur® A350 csapágyak úgy készülnek, hogy az élelmiszer- és csomagolóiparban jelentkező összes terhelésnek megfeleljenek. Még az emelőeszközöknél és sajtóknál fellépő nagy terhelések sem jelentenek számukra problémát, és kiegészítő kenés nélkül is megbízhatóan üzemelnek.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® A350 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábrán látható, hogyan megy át hajlékony alakváltozáson az iglidur® A350 anyag radiális terhelés alatt. 60 MPa maximális felületi nyomás alatt alakváltozásuk kevesebb mint 5%.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1 0,8 2,5
rövid tartamú 1,2 0,9 3
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® A350 csapágyak kiválóan használhatók kis és közepes terhelésekhez, forgó és oszcilláló mozgásoknál egyaránt. A kopás mértéke hasonló, tehát nincs kitüntetett mozgásfajta. Az iglidur® A350 lineáris mozgások megvezetésére is alkalmas. Nagy sebességek esetén meg kell vizsgálni az iglidur® J vagy az iglidur® L250 használhatóságát, mert ezek a típusok kisebb kopást mutatnak.

iglidur® A350 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 100 °C
Max. tartós + 180 °C
Max. rövid idejű + 210 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 140 °C
03 táblázat: Hőmérsékleti határértékek

Hőmérsékletek

Hőállósága révén az iglidur® A350 ideális anyag az élelmiszeriparban használt csapágyak számára. Ha a hőmérséklet meghaladja a +140 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni. Az iglidur® A350 siklócsapágyak kopásértéke csak minimális mértéken nő a nagyobb hőmérséklettel párhuzamosan. A tesztek jó kopási eredményeket mutattak minden tengelyanyagon +100 °C hőmérsékleten.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 1 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

Az iglidur® A350 acéllal szembeni súrlódási együtthatója az átlagos tartományban van (04. és 05. ábra).
iglidur® A300 önkenő csúszócsapágyak száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® A350-nél acélon (Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
 


X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A korrózióálló acélok használata szinte magától értetődő az élelmiszeriparban. A vizsgálatok során ezért különös figyelmet szenteltünk ezeknek az anyagoknak. A vizsgálatok során kiderült, hogy nincs legjobb anyag, az A2 és az X90, valamint a keménykrómozott acél egyaránt megfelelő. A keményre anodizált alumínium szintén kiválóan alkalmas lineáris mozgásokhoz és forgómozgásokhoz.
07. ábra: Kopás különböző tengelyanyagok esetében 07 ábra: Kopás különféle tengelyanyagokkal a forgó alkalmazásban, a terhelés függvényében
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Kopás [μm/km]
 
A = Cf53
B = V2A
C =X90

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének + to 0
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak +
Tömény savak +
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® A350 anyag vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1011 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® A350 siklócsapágyak ellenállnak a hígított savaknak és lúgoknak, az alkoholoknak és a tisztítószereknek. Ezenkívül a legtöbb kenőanyagnak is képesek ellenállni. Az iglidur® A350 csapágyak ellenállnak az élelmiszeriparban használt legtöbb tisztítószernek is. Az iglidur® A350 anyagot az észterek, ketonok, klórozott szénhidrogének, aromás és nagy polaritású oldószerek megtámadják.

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® A350 csapágyak 2 x 102 Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak.

UV-ellenálló

Az iglidur® A350 csapágyak jól ellenállnak az UV-sugárzásnak.
 

Vákuum

Vákuumban az iglidur® A350-ből gáz távozik. Vákuumban csak száraz csapágyak alkalmazhatók.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® A350 persely elektromosan szigetel.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,6 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 1,9 tömeg%
06. tábla: az iglidur® A350 párafelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

Nedvességelnyelés

Az iglidur® A350 nedvességfelvétele alacsony, és standard csapágyak használata esetén elhanyagolható. Az iglidur® A350 még teljes telítés mellett sem vesz fel 1,9%-nál több vizet.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® A350 csapágyak szabványos csapágyak h tűrésű tengelyekhez (ajánlott minimum h9). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az F 10 tűrésre áll be.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.