A drylin® E termékek áttekintése - „E” mint elektromos

drylin® E - termékkereső és élettartam-számító

Az alkalmazás paramétereinek kiválasztása után a termékkereső áttekintést ad a szóba jöhető lineáris asztalokról és motorokról. A termékkereső kiszámítja a lineáris tengely egyedi árát, valamint a motor terhelését és ciklusokban a várható élettartamát. Mindössze néhány kattintással konfigurálható a komplett lineáris tengely motorral, tápkábellel és a szereléshez szükséges alkatrészekkel együtt.


Show full size
Szállítási program:
drylin® E NEMA 17  

drylin® E NEMA 17

Kicsi a bors, de erős

Ez a kis motor meggyőzően nagy nyomatékkal és fordulatszámmal rendelkezik. Kisebb terhek megbízható, gyors mozgatására használható.

drylin® E NEMA 23  

drylin® E NEMA 23

A legnépszerűbb léptetőmotor-kategória

Fő előnyei a nagy nyomaték és a magas fordulatszám. Ez a motor a legjobb választás a közepes terhelési tartomány alkalmazásai számára.

drylin® E NEMA 23XL  

drylin® E NEMA 23XL

A közepes méretű nagy teljesítményű motor

A jellegzetes NEMA23 továbbfejlesztett változata körülbelül kétszeres nyomatékkal. Beszerelési méretei a NEMA23 típuséval megegyeznek, így ugyanazzal a szerelőkerettel használható.

drylin® E NEMA 34  

drylin® E NEMA 34

Nagy méret, nagy teljesítmény

A nagy terhelésű alkalmazásokhoz ezt a nagy típust ajánlott használni. Nagy igénybevételű vagy párhuzamos ikersínes felépítmények jelentik a tipikus munkakörnyezetét.

drylin® E orsómotorok  

drylin® E - orsómotorok

Önálló megoldásként használatosak az ügyfél tervei szerinti kivitelben, szűk beépítési helyeken.

DC motorok - egyszerűen forognak  

drylin® E - DC motorok

A DC motorokkal egyszerű lineáris mozgások valósíthatók meg. A motor forgatása akkumulátorral vagy egyszerű tápegységgel történhet.

drylin® E jeladós motor IP65/IP68  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

Az IP65 (fröccsenő víz ellen védett) és IP68 (vízbe meríthető) védettségű léptetőmotorok ideálisan megfelelnek nedves környezetben való használatra.

drylin® E hajtóművek léptetőmotorokhoz  

drylin® E - hajtóművek léptetőmotorokhoz

Nagy igénybevételt jelentő formátumbeállítások vagy löketmozgások valósíthatók meg kisebb motorokkal is.

drylin® E tartozékok

Távtartó, motorperem és csatlakozás a megfelelő motor és lineáris asztal kombinációknak köszönhetően.

drylin® E tartozékok    

drylin® E - Végállás- és referenciakapcsoló

drylin® lineáris tengelyekhez használható végállás- és referenciakapcsoló

drylin® E - Végállás- és referenciakapcsoló    
 

A = igus® léptetőmotorok

Költséghatékony

Karbantartásmentes megoldás

Négy felszerelési méret

15 változat


B = körmös tengelykapcsoló
C = motorkarima: a léptetőmotorhoz történő csatlakoztatás céljából
D = golyóscsapágyas vezérorsó-megvezetés
E = fogasszíj, trapéz- vagy nagy emelkedésű menet
F = karbantartásmentes iglidur® J anyagból készült betétek
G = kenésmentes lineáris megvezető rendszer polimer csapágyakkal

motorméret motoradatok lehetséges / ajánlott tengely
szíjhajtású
orsó
NEMA17 Tartónyomaték Mo[Nm] = 0,5
42 mm-es peremméret
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Tartónyomaték Mo[Nm] = 2,0
56 mm-es peremméret
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Tartónyomaték Mo[Nm] = 3,5
60 mm-es peremméret
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Tartónyomaték Mo[Nm] = 5,9
86 mm-es peremméret
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = kérésre

Rendeléseink száma nagy mértékben emelkedett, ezért sajnos az energialáncok és kábelek kiszállítási idejét 6-12 napra módosítjuk ideiglenesen. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kiszállítási időt a lehető leghamarabb lecsökkentsük.

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog

3D-CADOnline katalógusÚjdonságok 2016drylin® rendszer kiválasztásLineáris tábla termékkeresőAlkalmazási példákEmail küldése a termékszakértőnekLekérdezés/rendelésGyorsSpecCikk szám keresésTengely lekérdezésKatalógusok/mintákLetöltés

nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat