iglidur® dugattyúgyűrűk

Dugattyúgyűrűk – PTFE-szalagok helyet  

Miért bonyolítaná a dolgokat, ha egyszerűbben is lehet? Cserélje ki a körülményes PTFE-szalagokat egyszerűen felpattintható vezetőgyűrűkre emelőknél, szabályozószelepeknél és szerelvényeknél. Sokféle alkalmazáshoz kínálunk iglidur® dugattyúgyűrűket tetszés szerinti anyaggal.
 
Speciális jellemzők

Egyszerű összeszerelés

Kedvező árú

A PTFE-anyagoknál jobb kopásállóság

Nagyobb teherbírás

Fix méretek

Különböző fémek, pl. iglidur® J, J350…

Használata a következő esetekben javasolt:

Ha kiváló kopási jellemzőket garantáló dugattyúgyűrűkre van szükség

Ha fontos az egyszerű felszerelés

Ha nagy terhelések jelentkeznek a széleknél

Ha egyedi igényekre szabott megoldásokra van szükség iglidur® anyagból


 
Használata a következő esetekben nem javasolt:

Ha dugattyúgyűrűknek egyszerre kell tömítenie

Ha egy alkatrészt többféle átmérőhöz kell használni

 

Találja meg a kívánt dugattyúgyűrűt gyorsan és kényelmesen:


javasolt beszerelés dugattyúkhoz

 

javasolt beszerelés házakhoz

 
 

javasolt beszerelés házakhoz

Méretek[mm] dS
(H-tűrésű)
[mm]
dG
(H-tűrésű)
[mm]
bg
 
[mm]
Névleges átmérők dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
javasolt beszerelés dugattyúkhoz
Méretek[mm] dG
(H-tűrésű)
[mm]
dH
(H-tűrésű)
[mm]
bg
 
[mm]
Névleges átmérők dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

iglidur® J standard termékcsalád:
Cikkszám   Belső Ø Külső Ø Dugattyúgyűrű szélessége Hézag szélessége Horony ferdesége    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2,19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2,31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5,4 2,5 20 2,31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5,4 2,5 0 2,31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5,4 2,5 0 2,43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2,79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5,4 2,5 20 2,79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5,4 1 25 3,89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5,4 2,5 20 3,65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5,4 2,5 20 3,77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5,47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6,80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5,4 1 25 4,98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5,4 1 25 9,72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5,4 2,5 20 9,96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5,4 2,5 20 10,08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11,30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5,4 2,5 20 10,57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11,91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9,5 1 25 12,27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5,4 2,5 20 10,81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5,4 2,5 20 11,18 USD 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

Korábban:

 

az iglidur® megoldásával:

 

Dugattyúgyűrűk kívánság szerintDugattyúgyűrűk a kívánt anyagból és méretekkel az iglidur® csapágyak teljes katalógusválasztéka alapján Maximum tíz napon belül elkészítjük gazdaságos fröccsöntéses technológiával, a kívánt méretekre munkálva. Preferált, tartós, önkenő iglidur® anyagok:

Preferált iglidur® anyagok:

iglidur® J: univerzális

iglidur® A180: FDA-megfelelőség

iglidur® J4: Kedvező ár

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: vegyszereknek ellenálló, hőálló

A rendelési szám felépítése

 


 
b1: Kívánt hossz
 
Belső és külső Ø (d1 + d2) a rendelkezésre álló standard siklócsapágyból*
M, mint metrikus
 
PR, mint dugattyúgyűrű
 
kívánt iglidur® anyag
 

 
 

Rendeléseink száma nagy mértékben emelkedett, ezért sajnos az energialáncok és kábelek kiszállítási idejét 6-12 napra módosítjuk ideiglenesen. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kiszállítási időt a lehető leghamarabb lecsökkentsük.

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog

Termékkereső3D-CADOnline katalógusÚjdonságok 2016Élettartam kiszámításAlkalmazási példákEmail küldése a termékszakértőnekLekérdezés/rendelésGyorsSpecCikk szám keresésTengely lekérdezésKatalógusok/mintákLetöltésmanus®

nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat