pikchain® szállítólánc intelligens Pick & Place megoldásokhoz

pikchain® - Új gépalkatrész az automatizálási szektor gép- és berendezésgyártói számára.

Intelligens szállítólánc integrált energia- és adatellátással

Mindegyik szállító lánctagot külön funkcióval látja el.

Felszerelhető megfogókkal, tapadókorongokkal, szerszámokkal, érzékelőkkel, kamerákkal és mindenféle egyéb tartozékkal

Drasztikusan csökkenti a pick & place folyamathoz szükséges időt. Akár 30%-kal gyorsabb.


A pikchain® szállítólánc funkciója és szerelési típusai

 
Letölthető tervezőlap:
Christian Strauch, projektmenedzser, pikchain® szállítólánc  

Személyes kapcsolat

Örömmel mutatnánk Önnek megoldási javaslatokat az alkalmazásához.

Szállítólánc pikchain® blog  

pikchain® blog

Tippek és trükkök pikchain® szállítólánchoz - a pikchain® blog

Alkalmazás: pickchain® szállítólánc

Interjú Andreas Hermey, fejlesztési és design menedzserrel a pikchain® speciális működési elvére és lehetséges alkalmazásmódjaira vonatkozóan. Interjú (német nyelvű)

 

A pikchain® szállítólánc lehetséges alkalmazásmódjai a faiparban

 
pikchain® szállítólánc lesoroló gépben  
pikchain®, a rakodógépek fő alkatrésze

1

c-chain

2

iglidur® J-ből készült csúszóelemek

3

Szellőzőcsatorna, átvezetés a c-chain® egységtől a pikchain® egységig

4

Pneumatika tömlők

A pikchain® szállítólánc függőleges szállítószalagban

pikchain® függőleges szállítószalagként, kartondobozokhoz (ASA, Mainhausen)

 
A pikchain® szállítólánc tanulmányozása

Tanulmány: három pikchains® egység érintkező alkatrészként való vizsgálata elemzés céljából és egy osztályozógép műszaki alkaltrészekhez

 
A pikchain® szállítólánc felépítése

A = megmunkáló egységek / szerszámok
B = planáris szerelési felület
C = c-chain®
D = főtápvezeték
E = karbantartást nem igénylő lineáris egységek
F = köralakú kábel

 
pikchain® szállítólánc, pick-and-place megoldásként  

pikchain® építőkészlet

Az igus® által kínált pikchain alkatrészek lehetővé teszik, hogy tetszőleges kivitelben készíttesse el a „pick and place” robotokat.
 
A pikchain® oldallemezek tribológiai műanyag csúszóelemekkel rendelkeznek. A csúszóelemek a vezetővályúban siklanak. A kopás mértéke és az élettartam három paramétertől függ: a gyorsaságtól, a tömegtől vagy a felületi nyomástól és a csúszódarab anyagától (kemény-anodizált alumínium sín és műanyag siklócsapágy).
40 év tapasztalatának és az elvégzett tesztek ezreinek köszönhetően az igus® mindig képes meghatározni az Ön alkalmazásához leginkább illő, ideális anyagot. A csúszóelemek pótalkatrészként később is megvásárolhatók és egyszerűen beszerelhetők.

A pikchain® standard kiszállítási egysége az alábbiakból áll:

c-chain

pikchain® láncszemek

Vezető sínek

Választható lehetőségként az alábbiakat is kiszállítjuk:

Forgó egység (csúszógyűrű)

Chainflex® kábelek

chainflex® CF légtömlők

A szállítmány az alábbiakat nem tartalmazza:

Keret

motor

Fogaskerekek

Vezetőgörgők

Szerszámok, például szívófejek, befogókészülékek stb.

Programozó / vezérlő rendszer

A pikchain® szállítólánc szerelési típusai

A pikchain® vízszintesen, függőlegesen és oldalt fektetve is beszerelhető.

A pikchain® szállítólánc, vízszintes szerelési típus  
vízszintes
A pikchain® szállítólánc, függőleges szerelési típus  
függőleges
pikchain® szállítólánc oldaltszerelt szerelési típusok  
Oldal szerelés
A pikchain® szállítólánc működési elve  

1

Pneumatikus tömlő

2

Szállítólánc láncszem

3

Energia

4

Buszkábel

5

c-chain

A pikchain® szállítólánc működési elve  

1

Pneumatikus tömlő

2

Integrált feszültségcsökkentés

3

Közegellátó rendszer

4

Szerszámbefogó

5

Chainflex® kábelek

Példa a pikchain® szállítólánc használatára

Példa: egy munkadarab felvétele és elhelyezése pickchain® lánccal

 
Példa a pikchain® szállítólánc használatára

Az igus® pikchain® sokféle befogókészülékkel, szívófejjel, érzékelővel, kamerával és más eszközökkel együtt is használható.

 
További információ:

Rendeléseink száma nagy mértékben emelkedett, ezért sajnos az energialáncok és kábelek kiszállítási idejét 6-12 napra módosítjuk ideiglenesen. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kiszállítási időt a lehető leghamarabb lecsökkentsük.

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog

3D-CADOnline katalógusÚjdonságok 2016Termék keresőTermék összehasonlításService life calculationShelving configuratorAz e-chain® elemek jellemzőiAlkalmazási példákEmail küldése a termékszakértőnekTervezési információSzerelési utasításokLekérdezés/rendelésGyorsSpecCikk szám keresésKatalógusok/mintákLetöltés

nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat