Mit jelent az iglidur?

Miből készülnek az iglidur anyagok?

Alap polimerek

Szálerősítő és kitöltő anyagok

Szilárd kenőanyagok

Kék felület cseppekkel vagy buborékokkal, texturált háttéren.

Hogyan működik az önkenő hatás?

iglidur anyagaink specifikációi

Nagy csúszási sebességet jelző, stilizált futó szimbólum.

Felületi sebesség

Terhelési korlátok

Súrlódási együtthatók

Fehér gép kerekekkel és kanállal narancssárga háttéren.

Kopásállóság

Megengedett hőmérsékletek

Kéttengelyes hengeres tengelyszakaszokkal rendelkező tengelyanyag.

Összeszerelési útmutató

Egyéb siklócsapágy műanyagok és specifikációik

POM

PA66

PEEK

Kopásteszt: hogyan teljesít az iglidur más műanyagokhoz képest?

Kopás összehasonlítás: az iglidur J kopása a legalacsonyabb, jóval a POM, PEEK, PA66+CF+PTFE és PA66 alatt.
  • Forgás:
  • Sebesség v = 0,3 m/s
  • Terhelés p = 1 N/mm²
  • A tengely anyaga: 304 SS
Értékesítő az íróasztalnál tanácsadó beszélgetés közben, laptop és monitorok mellett.

Lépjen kapcsolatba velünk, és kérjen személyes tanácsadást

Igus iglidur mintadoboz siklócsapágy-mintákkal és összehasonlító kártyával.

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Tesztcső granulátummal

Az összes anyagról – részletesebben

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation