iglidur® J350 - Az anyag adatai

Anyag táblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® J350 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,44
Szín Sárga
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,3 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 1,6
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,01 - 0,20
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,45

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.000 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 55 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 60
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 60
Shore D keménység 80 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +180
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +220
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezető képesség W/m x K 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1010 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai


 
 
01 ábra: 1 mm falvastagságú iglidur® J350 csapágyakhoz száraz üzemben, acéltengellyel párosítva, 20°C-on, acél házba építve.
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Betöltés [MPa]
Az iglidur® J350 az általánosan jó kopásálló képességet, a rugalmasságot és a hőálló tulajdonságot egyesíti egy rendkívül sokoldalú és széles körben alkalmazható iglidur® anyagban.

02. ábra: Javasolt maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa 20 °C-on)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [%]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® J350 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
Az önkenő, kopásálló iglidur® J350 siklócsapágyak nagy és közepes terhelések felvételére alkalmasak. A 03. ábra a hőmérséklet miatti alakváltozást mutatja be. Itt az anyagok rövid idejű igénybevételnél mutatott viselkedése látható. A különböző környezeti hőmérsékletek ezt csak kb. 60 MPa-tól befolyásolják érezhetően.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1,3 1 4
rövid tartamú 3 2,3 8
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® J350 műanyag perselyek kiválóan használhatók kis és közepes terhelések felvételére, forgó és oszcilláló mozgásoknál egyaránt. A kopási együtthatók sokkal jobbak forgómozgás esetén. Lineáris mozgások megvezetése szintén megoldható az iglidur® J350 típussal.

iglidur® J350 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb -100°C
Max. tartós +180 °C
Max. rövid idejű +220 °C
Kiegészítő axiális rögzítés +140 °C
03 táblázat: Hőmérsékleti határértékek

Hőmérsékletek

A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. Az iglidur® J350 kopásértéke nagyobb hőmérsékletek esetén is csak keveset változik. Néha a kopás 100 °C-nál még csökken is. Ha a hőmérséklet meghaladja a +140 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 1 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező μ
05 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = Betöltés [MPa]
Y = Súrlódási tényező μ

Súrlódás és kopás

Az iglidur® J350 csapágy súrlódási együtthatója acél anyagon, száraz működés mellett is nagyon jó tartományban van. Nagyobb felületi sebesség esetén jelentősen csökken. Ez megnöveli a csapágy élettartamát magas felületi sebességű folyamatos működés közben. A 04. ábra illusztrálja ezt az összefüggést. Kifejezetten a 2 MPa értéknél nagyobb terhelés esetében az iglidur® J350 csapágya egyértelműen felülmúlja a többi csapágyat, forgó alkalmazásokban.

06 ábra: Súrlódási tényezők a tengelyfelület függvényében (Cf53 tengely)
 
X = Tengely felületi minősége, Ra [μm]
Y = Súrlódási tényező, μ

Tengelyanyagok

A 06. és 07. ábra a különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményeit foglalja össze. Az iglidur® J350 karbantartás-mentes siklócsapágyak mindenféle csúszó ellendarabbal használhatók. A tesztek adataiból azonban egy párosítás kiemelkedik: az iglidur® J350 és a V2A acél. Nem sok csapágyanyag használható a meglehetősen problémás rozsdamentes acél (V2A) tengelyanyaggal úgy, hogy ideális kopási értékek jelentkezzenek. Kiváló kopási eredmények figyelhetők meg keményre anodizált alumíniumtengelyekkel is. Kérjük, forduljon hozzánk ha az Ön által tervbe vett anyagot nem találta meg itt.
iglidur® J350 száraz Kenőzsír Olaj Víz
Súrlódási tényezők μ 0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® J350-nél acélon (Ra = 1 µm, 50 HRC)
07. ábra: Kopás, forgó mozgás különböző 07. ábra: Kopás különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keménykrómozott
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének + to 0
Zsírok, olajok, adalékok nélkül +
Tüzelőanyagok +
Hígított savak +
Erős savak + to 0
Hígított lúgok +
Erős bázisok +
+ ellenálló      0 feltételesen ellenálló      - nem ellenálló 05 táblázat: iglidur® J350 vegyszerállósága
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® J350 csapágyak elektromosan szigetelők.
Sajátságos előre ható ellenállás > 1013 Ωcm
Felületi ellenállás > 1010 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® J350 siklócsapágyak ellenállnak a hígított savaknak és lúgoknak, az alkoholoknak, a tisztítószereknek és a kenőanyagoknak. Az iglidur® J350 anyagot az észterek, ketonok, klórozott szénhidrogének, aromás és nagy polaritású oldószerek megtámadják.

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® J350 siklócsapágyak 2 · 10² Gy értékig ellenállnak a radioaktív sugárzásnak.

UV-ellenálló

Az iglidur® J350 csapágyak részben ellenállnak az UV-sugárzásnak.

Vákuum

Vákuumban az iglidur® J350 csapágy csak kis mennyiségű gázt bocsát ki. Vákuumban csak száraz csapágyak alkalmazhatók.
 

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50% rel. páratartalom mellett 0,3 tömeg-%
Max. vízelnyelés 1,6 tömeg-%
06. táblázat: Az iglidur® J350 párafelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

Nedvességelnyelés

Az iglidur® J350 nedvességfelvétele alacsony, és standard csapágyak használata esetén elhanyagolható. Az iglidur® J350 még teljes telítés mellett sem vesz fel 1,6%-nál több vizet.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® J350
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
>3 - 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
>6 - 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
>10 - 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
>18 - 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® J350 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepréseléshez készültek. Miután beszerelték a névleges átmérőjű házba, a csapágy belső átmérője automatikusan az F10 tűréshez igazodik. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)



Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.