Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Média |
|
Van kérdése? Anyagra van szüksége? Aktuális sajtóinformáció és publikálásra kész fotóanyag letöltésre elérheto itt. Emellett telefonon, e-mailben és faxon is érdeklodhet. |
|
Press contactSzeretne felkerülni a média terjesztési listánkra? |
Information graphs: The low purchase price is not the only cost benefit of lubrication-free and maintenance-free bearing technology2018.03.16.
Plain bearings made of high-performance plastics, the so-called Tribo-polymer bearings, are increasingly used in various moving applications worldwide. This is because designers worldwide view these lubrication-free and maintenance-free plastic plain bearings as a long-lasting and cost-saving alternative to metallic bearings – in bicycles and printers as well as in filling plants or agricultural and construction machinery. |