igus Corner - a hatalmas motion plastics mintadoboz

igus corner 2024 számozott termékmintákkal és kiegészítőkkel egy narancssárga állványon.

Friss lendület az ötleteihez: Az igus mini szakkiállítási standja közelebb van, mint gondolná


Tapasztalja meg interaktívan az igus Corner-t


Egy technikus ellenőriz egy gépet az igus cornerben.

Az alábbi mintákat találja az igus Cornerben

igus corner bemutatóállvány narancssárga termékdobozokkal és mintacsomagokkal.
igus corner bemutatóállvány narancssárga termékdobozokkal és mintacsomagokkal.
igus corner termékmintákkal és Chainflex kábelekkel egy narancssárga polcon.
igus corner termékmintákkal és Chainflex kábelekkel egy narancssárga polcon.
igus corner több elektromos csatlakozóval és modullal egy narancssárga polcon.
igus corner több elektromos csatlakozóval és modullal egy narancssárga polcon.

Felállítjuk a mintadobozt, vagy Ön is összeszerelheti.

  • A megrendelést követően két csomagot kap tőlünk: Egy lapos csomagot a bemutatóállvánnyal (5 kg) és egy standard csomagot a mintákkal (12 kg).
  • A videón és az összeszerelési útmutatóban lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan kell összehajtani és összeszerelni a display állványt.
  • A kész stand ezután a következő méretekkel fog rendelkezni (Sz x H x D): 590 x 1800 x 390 mm.

Az igus Corner világszerte népszerű ügyfeleink körében

Ha a jó ötletek egyszerűek, akkor ez egyszerűen egy jó ötlet!

igus-corner több emberrel egy vásáron, narancssárga termékpolcok előtt.