A szoftver tápellátásának névleges feszültsége | 12–24 V DC |
A fogyasztó tápellátásának névleges feszültsége | 12–24 V DC |
Motortípusok | 2 fázisú léptetőmotor, bipoláris (ST), egyenáramú motor (DC), kommutátoros villamos motor (EC) |
Folyamatos motoráram | 7 A |
Motor csúcsárama | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 másodperc a mozgás gyakoriságától függően |
Kimeneti teljesítmény | max. 340 W folyamatos |
Digitális kimeneti áram | kimenetenként max. 200 mA |
Tartófék | 24 VDC / 1 A |
Szögjeladó | Hall-érzékelő (2 vagy 3 pólusú), kódoló (RS422 vonali meghajtó vagy egyvégű) analóg visszajelzés analóg bemeneteken keresztül |
Digitális bemenetek | 10 digitális bemenet, előre hozzárendelt funkció, NPN vagy PNP választható, beépített lehúzható (PNP) és felhúzható (NPN) ellenállás rövidzárlatmentes, elektromosan szétválasztott, 5–24 VDC (külső) |
Digitális kimenetek | 5 digitális kimenet, előre hozzárendelt funkció, PNP, beépített lehúzható (PNP) ellenállás, rövidzárlatmentes, elektromosan szétválasztott, 5–24 VDC (külső) |
Analóg bemenetek | 2 analóg bemenet, ±10 VDC jel (12 bites), 0–10 VDC jel (11 bit), 10 VDC tápfeszültség |
Csatlakozófelületek | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, bites kódolás, léptetés/irány |
Üzemmódok | Nyílt hurkú, pozíciófigyeléssel vagy anélkül, zárt hurkú |
Üzemmódok | Bináris: 32 elmozdulás Memória/tanítás: 8 elmozdulás külső léptetéssel Léptetés/irány: külső alappont |
CE-jelölés az EMC-irányelv szerint | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Környezeti hőmérséklet | –20 °C és +45 °C között |
Relatív páratartalom | ≤ 90%, nem lecsapódó |
Tápegység maximális hőmérséklete | 100°C |
Csapágyhőmérséklet | –40 °C és +60 °C között |
Védelmi osztály | IP 30 |
Védelmi funkciók | Monitorozás, tápegység hőmérsékletének figyelése, áram figyelése, feszültséghiány és túlfeszültség elleni védelem, kontúrozási hiba észlelése, szögjeladós vezérlés |
Felszerelés | DIN-sínre szerelés csavarozással |
Mé x Szé x Ma mm-ben (csatlakozókkal és szerelőelemekkel) | 124 x 31 x 139 |
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h