Telepítési útmutató micro flizz®

Alkatrészlista micro flizz® & Szükséges szerszámok

  • Alumínium profil
  • 2 fedőlap
  • 8 Torx csavar
  • 4 Phillips csavar
  • 2 fémszeg
  • Előre szerelt lánc kocsival
  • Phillips csavarhúzó
  • Torx csavarhúzó, 20-as méret
  • Műanyag és fém kalapács
  • 4-es méretű imbuszkulcs

Egyetlen sín szerelése futókocsival

Telepítési útmutató micro flizz®
  1. Rögzítse a "zárt" fedőlapot (A) a vezetőcsatorna (B) külső végére négy Torx csavarral (C).
  1. Helyezze be az e-láncot® a kocsival (D) a csatornába úgy, hogy az energialánc "szárnyai" a csatornába kerüljenek.
  1. Rögzítse a tartókonzolt (E) felülről két Phillips-csavarral.
  1. Illessze a "nyitott" fedőlapot (F) a vezetőcsatorna másik végére, és rögzítse négy Torx-csavarral (C).

Több csatorna telepítése két kocsival

Telepítési útmutató micro flizz®
  1. Üsse be a fémszegeket (G) a csatorna kívánt oldalába egy fémkalapáccsal.
  1. A csatlakozólemezt (H) ugyanazon az oldalon rögzítse, tolja be középre, és rögzítse M6-os állítócsavarral.
  1. Csatlakoztassa a tápegységet (J), és műanyag kalapáccsal illessze össze.
  1. Tegye hozzá a további csatornaelem(ek)et (lásd a II.1. és II.2. lépést), és húzza meg a csatlakozólemez (H) 2. csavarját.
  1. Először az első e-láncot® a kocsival (D) helyezze be a csatornába a rögzítőkonzollal (E). Kérjük, vegye figyelembe a kocsi helyes beépítési irányát!
  1. A második energialánc beillesztése a csatornába (mint II.6.)
  1. Csatlakoztassa a® e-chain-t a csatornázási elemhez. Igazítsa ki úgy, hogy a húzáscsökkentő fogai (L) egy vonalban legyenek a csatorna belső szélével.
  1. Csatlakoztassa az e-láncot® oldalirányban a csatornán keresztül négy Phillips csavarral (kettő mindkét oldalon).
  1. Mindkét oldalra burkolólapok felszerelése (zárt változat)
  1. Teljesen összeszerelt Mirco flizz®, több csatornával és két kocsival.

micro flizz® Összeszerelési videók

igus® GmbH+49 2203 9649-0