Change Language :
| A vizsgálat száma: 3105 | élettartam: 27 millió ciklus |
|---|---|
| Kábeltípus: CFROBOT5.501 | Vizsgálati paraméterek +/- 180°/ m |
| Kábeltípus: optikai kábel |

Ebben a vizsgálatban a CFROBOT5.501 várható élettartamát kellett elemezni a triflex® R rendszerben, +/- 180 fok/m elfordulási szögben történő torziós alkalmazásban.
A CFROBOT5 robotkábelcsalád üvegszálas kábelét mindig azonnal 6 tengelyes csuklós robothoz társítják, mivel mindig torzióról van szó. De ennek nem kell mindig így lennie, mert az ügyfeleknek nagyon gyakran érzékeny jeleket kell szállítaniuk. Ezek a jelek olyan aktuátoroktól származnak, amelyeket szabad, meghatározatlan mozgásokban vezetnek, és a torzió ott is szerepet játszik. A rendkívül pontos mérések hihetetlen mennyiségű adatot termelnek, és ezt a legmegbízhatóbban, zavarás nélkül, optikai kábelen keresztül lehet továbbítani. A kihívást az jelenti, hogy az érzékeny optikai elemet a kábelben úgy kell tompítani, hogy az ne sérülhessen meg, és természetesen tartósan.
A több mint 27 millió ciklusos teszteredmény megerősítette, hogy a kábel megfelel a mérési alkalmazás magas követelményeinek.