Change Language :
| Vizsgálati szám: 4011 | Élettartam: 50 millió leütés | 
|---|---|
| Kábeltípus: CFLG.2LB | hajlítási sugár: (4,2 x d tényező) | 
| Kábeltípus: optikai kábel | 

Ebben a vizsgálatban a CFLG.2LB.62.5/125 élettartamot kellett elemezni egy 35 mm sugarú e-láncban®.
Rendkívül kompakt láncrendszer, amely a könnyű szerelést segítő vezetéssel is rendelkezik. Ezt keresték az ajtógyártók, a vásári animációs berendezések gyártói és a gépipar. Az eredmény a MicroFlizzünk, amely a legkisebb beépítési helyhez optikai kábelt igényel, hogy az adatok továbbíthatók legyenek. A CFLG.LB. kábelcsaládunk egy ilyen kábelcsalád, amely kis hajlítási sugárban és nagy távolságokon megbízhatóan továbbítja az adatokat. A TPE-ből készült kopásálló külső köpenyének köszönhetően ezt hosszú távon is nagyon jól tudja.
Ebben a tesztben a CFLG.2LB.62.5/125 élettartamát kellett elemezni egy 35 mm-es sugarú e-láncban®. A több mint 50 millió kettős ütés vizsgálati eredményével megerősítést nyert, hogy a kábel kis beépítési helyen is hosszú távon jó adatátvitelt biztosít.