Change Language :
| A vizsgálat száma: 4831 | élettartam: több mint 18 millió leütés |
|---|---|
| Kábeltípus: 25.04.D | hajlítási sugár: 100 mm (9,1 x d tényező) |
| Kábeltípus: motorkábel |

Ebben a vizsgálatban a CF270.UL.25.04.D élettartamát kellett elemezni egy 100 mm sugarú e-láncban®.
A folyamatautomatizálás az autóiparban időt és pénzt takarít meg. A gyártósori automatizálási technológia ennek egyik legfontosabb szempontja, és nagymértékben igényli a motorokkal és inverterekkel ellátott hajtástechnológiát. A karosszériaüzemtől a festőműhelyen át a végső összeszerelésig a rendszerek különböző környezetben helyezkednek el, és különböző anyagokkal érintkeznek. Mindezen területeken olyan motorkábelekre van szükség, amelyek megfelelnek az autóipar szigorú követelményeinek.
A vizsgálat kimutatta, hogy a CF270.UL.25.04.D motorkábel várható élettartama több mint 18 millió leütést bír ki, ezért megbízható tápkábelként használható a motorok számára.