Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E4.21 ESD sorozat, mindkét oldalon felpattintással nyitható lánc, minden tagnál keresztléccel
Az ESD E4.1 rendszer három elődjének valamennyi előnyét magában hordozza, így ez a legjobb rendszer az igus® e-chain® termékpalettáján. Az E4.1 sorozat stabilabb az elődeinél, miközben a méretei ugyanakkorák vagy kisebbek. Szinte az összes tartozék és szerelési méret megegyezik. Az igus® E4.1 rendszerrel az alkalmazás élettartama tovább növelhető, és így a költségek csökkenthetők.
- A nyelves-hornyos rendszer ideális oldalirányú stabilitást garantál, és nagy nyíróerők elnyelését teszi lehetővé hosszú elmozdulási utak és nagy alátámasztás nélküli szakaszok esetén
- Kiválóan alkalmas 90°-os alkalmazásokhoz
- Kiegészítőként zajcsökkentő hatású „fék” és zajcsillapítók kaphatók
- Külső és belső lánctagok a gyors összeszereléshez, előfeszítéssel vagy anélkül
Belső szélesség (Bi): 30–120 mm
Hajlítási sugár (R): 38–200 mm
Szemhossz: 30,5 mm/lánctag = 33 lánctag/m
(1007 mm)