igusigus-icon-cart(0)

ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mm

1500.015.038.0.ESD product image
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 5
ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mm
ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mm
ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mm
ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mm
ESD energy chain 1500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height hi
Inner height hi
21 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
18 mm
Opening principle
Opening principle
külső ívről nyitható
Inner width Bi
Inner width Bi
15 mm
bend radius
bend radius
38 mm
Hogyan javíthatjuk szolgáltatásainkat? Szívesen vennénk visszajelzését!
igus-icon-globeNyelv:Magyar|Ország:Magyarország

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.