A honlapunkon található információk, különös tekintettel a CAD adatokra, az ismertetett termékekkel kapcsolatos aktuális tudásunkon alapulnak. A gyártót semmilyen jogi kötelezettség nem terheli az egyes jellemzők, illetve az adott alkalmazáshoz való megfelelőség biztosítására. Az igus® semmilyen felelősséget nem vállal a termékek alkalmazásából eredő károkért. Az igus® nem vállal felelősséget a közreadott információk naprakész, helyes és teljes voltáért, illetve jó minőségéért.
Ajánlatunk kizárólag gyártóknak és viszonteladóknak szól. Valamennyi közölt ár nettó ár. A törvény által előírt általános forgalmi adó és a szállítási költségek külön kerülnek felszámításra. A vevő részéről a szándéknyilatkozat visszavonása illetve az áru visszaküldése kizárt.
Javasoljuk a termék adott célra való alkalmasságának gyakorlati próba keretében történő ellenőrzését. Kérjük, fogadja meg tanácsainkat!
A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében fenntartjuk a termékek műszaki változtatásának és javító szándékú módosításának jogát.]>
Garancia/value>
igus_Warranty_hu.txtAz oldal nem érhető elGyőződjön meg róla, ogy az Ön internet böngészője engedi-e a JavaScript futtatásátKérem, várja meg, amíg befejeződik az oldal letöltéseA polcok nem kombinálhatók horony nélküli elválasztókkalAhhoz, hogy polcot helyezzünk el, szükség van vagy két hornyolt elválasztóra, vagy két oldallapra, vagy egy hornyolt elválasztó és egy oldallap kombinációjára.Horony nélküli elválasztók nem kombinálhatók polcokkal!Kérem, írja be a kívánt kábelhosszúságotPolc elhelyezéséhez szükség van két hornyolt elválasztóra.A maximális átmérő nem haladhatja meg a %X% mm-t!Kérjük, adja meg a szükséges kábelátmérőt.Írjon be egy érvényes konfiguráció-számot vagy hagyja a mezőt üresen.A láncot nem sikerült azonosítani a konfiguráció-szám segítségével. (%X%)!Kérjük, hogy érvényes értéket adjon meg a lánc hosszához!Adjon meg érvényes pozitív értéket a mozgó vég túlnyúlására!Adjon meg érvényes pozitív értéket a rögzített vég túlnyúlására!A „ReadyChain Basic” opció kikapcsolása esetén az összes „CFX” és „Index” bevitel törlődik.\nBiztos, hogy folytatja?Kérjük adjon meg egy érvényes, pozitív értéket a kábel tömegéhezKérjük adjon meg egy érvényes, pozitív értéket a kábel minimális hajlítási sugarához.Be akarja fejezni az összeállító programot belsőtér-elválasztás hozzáadása nélkül?Belsőtér-elválasztás nem került a konfigurációba, mivel befejeződött az E-chain® termékek oldala!Az összeállító program lezárult. Kíván belsőtér-elválasztást hozzáadni?Húzza be a kívánt elemet a lánctagbaKérjük, húzza a kívánt kábeleket a lánccsatlakozásra.Húzza be a kábeleket a kábelgyűjtőbe vagy a láncszembeHúzza be az elemeket a láncszembeValóban törölni kívánja a kiválasztott kábeleket?A jelen oldalon található terméksorozat nem egyezik a terméksorozat konfigurációjával!\nA konfigurációt nem lehet hozzáadni.Legalább egy megadott kábelhossz pontosan megegyezik a lánc hosszával. Mindenképp folytatja?A jelenlegi hajlítási sugár a kijelölt belső szélességhez nem elérhető. A belső szélesség visszaáll a korábbi értékre.A jelenlegi belső szélesség a kijelölt hajlítási sugárhoz nem elérhető. A hajlítási sugár visszaáll a korábbi értékre.gátolt mozgású szerelvényhez vezet.