Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
triflex® R TRC.50 sorozatú rendszer – új méret
1. Mozgás több tengely mentén – nagyfokú rugalmasság még a 6. tengely mentén is. Lánctagonként kb. ± 10° elfordulás lehetséges a hossztengely körül. Ez elősegíti a kábelek bonyolult geometrikus alakzatok mentén történő vezetését.
2. Nagy húzófeszültségek felvétele a speciális gömbcsuklós kapcsolat révén, ami minden tengely mentén egyenletes mozgást eredményez, igazoltan 125 N-t is elérő húzóerő mellett
3. Kiváló mechanikai jellemzők – ütésálló, szennyeződés-lepergető, robusztus, kopásálló és forgács ellen tömített. A sima külső és belső kontúr miatt az éleken simán átcsúszik, ezáltal védi a kábeleket. Az igus® laboratóriumában több mint 1 millió ciklus során vizsgálva
4. Kis görbületi sugár és kis osztás – helytakarékos beépítéshez
5. Könnyen meghosszabbítható és lerövidíthető – fröccsöntött alkatrész, rövidebb összeszerelési idő. Nincs szükség hosszanti teherviselő elemekre (pl. acélsodrony, rugós szerkezet stb.) a húzás irányában.
6. Rendkívül stabil – a külső ütközőknek köszönhetően, pontos ütközők a sugárhoz és a torzióhoz
7. triflex® R készlet – Kompakt, univerzális modul minden mozgáshoz a robotnál, a meglévő rögzítési pontokra kerül fel
8. Az üzembe helyezési idő minimálisra csökkent a berendezéshez való rendkívül egyszerű csatlakoztatásnak és a széles körben kapható tartozékoknak köszönhetően
9. Továbbra is kapható a speciális alkalmazásokhoz: szálrúdmodulok, univerzális szerelőkészlet és FlexBar
A triflex® R ESD változatban is kapható