Change Language :
Könnyű, környezetbarát és újrahasznosítható
"Az autó két legfontosabb biztonsági eleme, a kormányzás és a fékek esetében az igus® siklócsapágyakban bízunk. A súlyelőny és az alacsony karbantartási igény minden alkalommal meggyőz minket."
Leo Choisel, KG Automobile

A fiatal francia autógyártó KG Automobile a "A kevesebb jobb" mottó elkötelezett híve. Ezért van az, hogy ez a jármű kisebb tömeggel, kisebb környezeti terheléssel és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztással rendelkezik, mint a hagyományos autók. Ugyanakkor a járművet úgy tervezték, hogy szórakoztató, praktikus és környezetbarát legyen.
A terepjáró 520 literes teljes rakodótérfogatot és különösen megbízható és karbantartásmentes moduláris felépítést kínál. Emellett környezetbarát is. Nemcsak az alacsony súlya és az alacsony üzemanyag-fogyasztása miatt. Ráadásul a járművet a KG Automobile telephelyén gyártják, és az újrahasznosítás már a jármű fejlesztésében is fontos szerepet játszott.

A KG Automobile célja egy összkerékhajtású, két személynek helyet adó és 300 kg-nál kisebb tömegű jármű megépítése volt. A járműnek időjárásállónak, terepjárónak, alacsony karbantartási igényűnek és közúti közlekedésre alkalmasnak kellett lennie. Egy egész sor követelmény, amely a tervezési fázist összetetté tette. A felhasznált alkatrészeknek is meg kellett felelniük ezeknek a követelményeknek.
Az igus® iglidur® siklócsapágyai és az igubal® gömbcsapágyai minden probléma nélkül tudtak indulni a versenyen ilyen üzemeltetési körülmények között. Mechanikai ellenállásukkal, nagyon jó árukkal és kiegészítő kenőanyagok nélküli karbantartásmentes használatukkal győztek meg. igubal® KSTM párnás csapágyakat használtak a kormányoszlophoz, igubal® KCLM golyóscsapágyakat a kormányösszekötő rudakhoz és iglidur® siklócsapágyakat a fékpedál vezetéséhez.
Itt találja a felhasznált termékeket