Change Language :

A Ceclo egy egyedi tervezésű katamarán. A környezetvédelem különleges szerepet játszik, mivel 100%-ban elektromos meghajtású és 80%-ban újrahasznosítható. A Ceclo 2016 óta Dél-Franciaországban készül, és a REV hajógyár már 2014-ben együttműködött az igusszal a termékfejlesztés során. Együtt fejlesztették ki és választották ki a megfelelő alkatrészeket és anyagokat a katamarán csapágypontjaihoz.
Mivel a REV hajógyár termékeit világszerte tengeri környezetben használják, a csapágypontokhoz speciális siklócsapágy-anyagokra van szükség. A sós víz mellett a katamarán extrém hőségnek és intenzív használatnak is ki van téve. Mivel a siklócsapágyakat a kormányműben, a villanymotor emelőmechanizmusában és a sebességváltóban használják, hosszú élettartamra is szükség van. Ezért meg kellett találni az ezeknek a követelményeknek megfelelő siklócsapágy-anyagokat. Ezenkívül az egyik csapágyponthoz speciális méretekkel rendelkező siklócsapágyat kellett gyártani.
Az igubal gömbcsapágyakat és az iglidur H anyagból készült, különleges méretekkel rendelkező siklócsapágyat használják most. Ezt az anyagot mindenekelőtt a hőmérséklettel és a vegyi anyagokkal szembeni jelentős ellenállás jellemzi. Víz alatti alkalmazásra is alkalmas, ezért katamaránokban is gond nélkül használható.
Itt találja a felhasznált termékeket