A tengervízzel szembeni ellenállás a zsanérok esetében éppúgy alapkövetelmény, mint a kézzel polírozott rozsdamentes acélból készült, kiváló minőségű, látható részek tökéletes megjelenése és az ajtó zökkenőmentes működése, még akkor is, ha nagy a súlya.
Axel Kruse: "Aki egy 70 vagy 100 méteres jachtot építtet, az ezt várja el." A feszültségmentesség mellett mindenekelőtt az ajtócsavarok siklócsapágyazása teszi lehetővé a zökkenőmentes működést. Ezek nagyon nagy terhelést fejtenek ki egy nagyon kis, néhány négyzetmilliméteres területen, amelyet ennek ellenére könnyen kell mozgatni a forgástengelyben.
A Lethe a nagy teljesítményű polimer iglidur® G anyagból készült, karimamentes igus® siklócsapágyakat használ az ajtózsanérokban. Ennek több jó oka is van. Axel Kruse: "Ez az anyag tengervízálló, korróziómentes, nagyon rugalmas és nagyon jó csúszási tulajdonságokkal rendelkezik. A kenésmentes működés nagyon fontos - nem utolsósorban a megjelenés miatt. A csapágyak fekete színükkel pedig jól illeszkednek a zsanér kialakításához."