Változatos szélességű és hosszúságú csúszkák
Lapos vagy magas profilú drylin® vezetősínek
Opcionálisan rendelhető korrózióálló, rozsdamentes acélból készült változatban is
Formátumállítás és termékáram-terelés
Csomagolóipari technológia
Magasságállítás
3D nyomtatók
Kamerabeállítás
Anodizált alumíniumból vagy krómozott cinköntvényből készült tengelyvégtámaszok
Sikló- vagy golyóscsapággyal szerelt vezérorsó
Anodizált alumíniumból készült rögzítőlemezek
Vezérorsó anyaga: acél vagy rozsdamentes acél
Hajtás: önzáró trapézmenet vagy gyors, nagy emelkedésű menet
Lapos és kompakt
nagy torziós stabilitás
teljes mértékben alátámasztott
Keményen anodizált alumíniumból készült sín
Lapos és kompakt
nagy torziós stabilitás
teljes mértékben alátámasztott
Keményen anodizált alumíniumból készült sín
Kisebb hajtóerő
Minimális hézag egészen 1500 RPM-ig (hossztól és terheléstől függően)
Csendes működés – a teljes rendszer csökkentett rezgéssel működik
Osztás: 8 x 15 mm
Lapos és kompakt
nagy torziós stabilitás
Keményen anodizált alumíniumból készült sín
Trapézmenet vagy nagy emelkedésű menet
Golyóscsapágyas vezérorsótámaszok
Magasabb kivitelű sínprofil, rendkívül ellenálló a csavarással szemben
Rozsdamentes acélból készült változat korrózióálló acél alkatrészekkel (1.42305, 1.4408 vagy 1.4571)
Válassza ki a csapágy anyagát
Védőmechanizmusként szolgáló drylin® W profilsín
Választható menetmagasság: 10x2, 10x12, 10x50
Alacsony profilú kivitel
3 csúszkahossz
Különböző emelkedésű vezérorsók is kombinálhatók
Külön, kézileg állítható csúszkák
Kenésmentes drylin® W lineáris vezetőelem
Hézagállítás (opcionális)
Önálló alkatrészek alumíniumból és műanyagból
Kenésmentes
Belépő szintű modell
Siklócsapággyal szerelt vezérorsó
Felújítható
kicsi és kompakt
Kenésmentes drylin® N alacsony profilú vezetőelemeken alapuló technológia, telepítési méret: 27
100%-ban kenésmentes
Vezérorsó, a holtjátékmentes és dinamikus működés érdekében golyóscsapággyal szerelve
Kézi vagy motoros működtetés egyaránt lehetséges
SLN-27: lineáris tengely NEMA11 léptetőmotorral, golyóscsapággyal szerelt vezérorsó motortartóval vagy golyóscsapággyal szerelt lineáris tengely NEMA11 léptetőmotorral
Kis méretű (legkisebb beszerelési méret: 22 mm), könnyű és lapos
Polimer siklócsapágyak a csapágyazási pontokon
Alacsony profilú felépítés a vezérorsó oldalirányú elrendezésének köszönhetően
Kenésmentes, korrózióálló, könnyű
Különféle menetmagasságok
Állítható drylin® T miniatűr csúszka
A vezérorsó bal vagy jobb oldalra is elhelyezhető
A csúszkába integrált, helytakarékos érzékelő
Hálózati csatlakozás nélküli működés
Integrált mágnesszalag
Kenésmentes működés
Számos tartozék is rendelhető
XY-asztalos megoldás manuális állításhoz kedvező áron
Kenésmentes és korrózióálló
A maximális lökethossz az XY-asztalok esetében 300 mm
Manuális állításhoz
Lapos és kompakt
A teljes szerkezet VA és V4A rozsdamentes acélból készült
Vegyszer- és korrózióálló
NEMA-23 típusú léptetőmotorhoz
Golyóscsapággyal szerelt vezérorsós hajtás
Fordulatonként 2 mm, 3 mm, 12 mm vagy 50 mm emelkedés
Kompakt, könnyű és stabil kialakítás.