Megoldás
A rendszer kifejlesztői az az igus energialáncait választották a tömlők és kábelek biztonságos vezetésének megoldására. A rendszerben összesen 25 darab energialánc működik. A 19 darab
E4.1 sorozatú energialáncon kívül az MSG Production AS hat
2400-as sorozatú energiatovábbító rendszertis telepített. Az igumid G anyag garantálja, hogy a láncok működésére a nedvesség és a vegyi anyagok semmilyen hatást sem gyakorolnak. Még -40 Celsius-fokos hidegben is megbízhatóan működnek. Mindkét energialánc ellenáll a pornak, és semmilyen kenést sem igényel, így ideálisan használhatók a jégtelenítő és tisztító berendezésekben.
igus termékeket választottak a kábelek elvezetésére és a fúvókák rögzítésére is. Az igubal állócsapágyak megbízhatóan garantálják az egyes fúvókák mozgathatóságát. A padlón és a csöveken lévő fúvókák folyamatosan vegyi anyagoknak és nedvességnek vannak kitéve. A motion plastics megoldások szakértőjeként ismert igus többi termékéhez hasonlóan, ezek a csapágyak is kenés-, illetve korróziómentesek, kopásállók és kis súrlódási együtthatóval rendelkeznek. Másik nagy előnyük, hogy a csapágyak, illetve az e-chain energialáncok élettartama az
online eszközökkel gyorsan kiszámolható. Az előrejelzések alapjául az az évente több mint 12 000 tribológiai vizsgálat, továbbá 10 milliárd tesztciklus szolgál, amelyet a cég 3 800 négyzetméteres saját tesztlaborjában végeznek. Ez megbízható információt nyújt Vásárlóink részére az általuk használt csapágyak, e-chain energialáncok és kábelek élettartamára nézve. Így sokkal könnyebb elkerülni a váratlan gépleállást.