Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

Telepítési utasítások letöltése

Holtjáték-kiküszöbölő (AB) vezérorsó anyák

Töltse ki itt:

* A mezők kitöltése kötelező

Az adatai feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.

Összeszerelési utasítás AB

Mi az az axiális hézag?

Az axiális hézag kifejezést a vezérorsó és a vezérorsóanya közötti hézagból adódó, a vezérorsón fellépő mozgás veszteség, avagy a „holtjáték” leírására használják. A hézag kifejezést is gyakran hallhatjuk, de ebben az összefüggésben a helyes szakkifejezés az axiális hézag.

A megfelelő anyagválasztás mellett az előfeszítő mechanizmus is hatékony lehet a nem kívánt axiális hézag csökkentésében. A dryspin® nagy menetemelkedésű meneteknek és trapézmeneteknek négy előfeszített változata létezik: holtjátékmentes, kis hézagú, előfeszített és AB vezérorsóanyák. Az alábbiakban megtalál minden előnyt, valamint a szükséges összeszerelési utasításokat, a hézag-csökkentett vezérorsóanyákkal kapcsolatban.
 
Nagy terhelésű, magas hőmérsékletű vagy erősen szennyezett környezetben történő alkalmazásokhoz mindig szabványos vezérorsó anyát kell használni. Ennek oka, hogy a nagy terhelés mind a három elvet érvényteleníti. Emiatt a maximális statikus axiális terhelések minden vezérorsós anya változathoz külön vannak megadva.