A chainflex® teret ad!


Csúcskategóriás hajtástechnika

Kisebb sugarak, kisebb gépek ... több lehetőség

A jelenlegi trendeknek megfelelően a modern gépek egyre kisebbé és kompaktabbá válnak, így az energialáncokban egyre gyakrabban alkalmaznak kis hajlítási sugarat. A kihívást az jelenti, hogy olyan kábeleket alkalmazzunk, melyek elbírják a további terhelést. Hiszen a vásárlók, természetesen, szeretnék, ha a kábelek sokáig, biztonságosan és megbízhatóan működnének. A standard kábelek ezt nem tudják megbízhatóan teljesíteni. Milyen kábelek megfelelőek kis telepítési helyekre? Hogyan érhető el a biztonság és a hosszú élettartam? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszolunk az alábbiakban.

Nem maradt már hely a jó kábelvezetésnek a gépben?

Ebben a videóban részletesen elmagyarázzuk, hogyan tudjuk megoldani a hellyel kapcsolatos problémát. Ön is meglátja!
A megoldások közvetlenül megvásárolhatók itt.

A telepítési hely csökkentése akár 25%-kal – motorkábelek

A motorkábel egy viszonylag egyszerű kábel. Egyetlen feladata a motor áramellátása. Mivel frekvenciaváltóra van kötve, feszültségosztálya 600V/1000V, és négy eret tartalmaz (L1, L2, L3, PE). A motorkábeleket nagy mennyiségű energia továbbítására használják, de az elmúlt években, az automatizálás következtében ez a mennyiség jelentősen megnőtt.
Mindezen követelmények teljesítése és az energialánc folyamatos mechanikai terhelése mellett az alapanyagok és a gyártási folyamatok kulcsfontosságúak a motorkábel funkcionalitása érdekében. A hajtás megbízható tápellátásának biztosítása nagy terhelés mellett továbbra is alapvető feladat. Jó példa erre a kikötői daru.
Az igus motorkábelek speciális, kiváló minőségű hálózati XLPE szigetelőanyagokból készülnek. Kifejezetten energialáncokhoz tervezték őket, alacsony elektromos kapacitásuk miatt a kapcsolás gyors és kis veszteséggel jár, illetve nagyobb áramsűrűség mellett is kiváló hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkeznek. Akkor is hosszú élettartammal kell rendelkezniük, ha nagy úthosszokon vagy kis hajlítási sugarakkal alkalmazzák őket. Kiváló minőségű huzalokra van szükség az erekben is, hogy a kábelt kis helyeken is folyamatosan mozgatni lehessen. Ez biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható tápellátást.

A chainflex® motorkábelekről további információt itt találhat.

CF29.D szervó kábelek hajtástechnológiához

A telepítési hely csökkentése akár 32%-kal – szervó kábelek

A motorkábelhez hasonlóan a szervó kábel is a motor tápellátását biztosítja. Természetesen, itt is kihasználjuk az XLPE érszigetelés előnyeit. De a szervó kábelnek más fontos funkciói is vannak: energiával látja el a motorféket és/vagy továbbítja a jelet a hőmérséklet-érzékelőtől a frekvenciaváltóhoz. Tehát egy szervó kábel egy vagy két további árnyékolt vezérlő párral rendelkezik, hogy ne érje el interferencia a frekvenciaváltót. A szervó kábelek gyakran teljesen árnyékoltak, az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében, mivel így jobb elektromágneses kompatibilitási jellemzők érhetők el. Egy szervó kábel tehát sokkal összetettebb mint egy motorkábel, és sokkal több ér fut benne. A kiegészítő árnyékolással ellátott vezérlő párok miatt a kábel például nem olyan szimmetrikus mint mondjuk egy motorkábel. Ez különösen nagy kihívás a kiváló minőségű kábelek tervezése során.
A megoldást az extrudált belső köpeny jelenti, mely stabil alapot ad az árnyékolásnak és körülöleli a kiegészítő árnyékolt vezérlő párt, valamint irányban tartja az ereket. A belső köpeny szerepe kiemelten fontos ebben az esetben, mivel csak így érhető el az erek hosszú élettartama és a kábelgarancia. A nagy úthosszok és a kis hajlítási sugarak még jobban megterhelik a kábelt, ezért speciális védelemről kell gondoskodni. A szervó kábeleket jellemzően például magasraktári rendszerekben alkalmazzák, de a megmunkálószerszámokban és a lineáris robotok kezelésében is nélkülözhetetlenek.
 

A chainflex® szervó kábelekről további információt itt találhat.

A telepítési hely csökkentése akár 32%-kal – mérőrendszer kábelek

A mérőrendszer kábeleket gyakran enkóder kábeleknek is nevezik. Az adórendszer és a frekvenciaváltó közötti jelvisszacsatolásra szolgálnak. Az automatizálásban a hajtás helyes használatához lényeges információk, mint a sebesség és a szögpozíció, gyakran kerülnek továbbításra a kábel különböző jelző ér kombinációin keresztül. Ennek köszönhetően a keresztmetszetben változatos érszámok és árnyékolások láthatók, melyeknek különleges védelemre van szüksége a mozgás során. Ez pedig speciális páros árnyékolással vagy egyedi köpennyel érhető el.
A nagy elmozdulások és a kis hajlítási sugarak különleges kihívást jelentenek, mivel itt extrém erők hatnak a kábelre. A kábel kényes alkatrészei miatt fontos, hogy kiemelkedő minőségű, válogatott anyagokat használjunk a mérőrendszer kábelek gyártása során. A kiváló minőségű anyagok, mint például a TPE, az extrudált, robusztus belső köpeny, a különösen szorosan szőtt, nagy fedésű árnyékolás és az optimális fonatszög, a tartós, hibamentes mérőrendszer kábelek elengedhetetlen elemei. Ezek pedig kiemelten fontosak, hiszen mindenhol használják őket, ahol mozgás van az alkalmazásban.

A chainflex enkóder kábelekről további információt itt találhat.

Mérőrendszer kábelek hajtástechnikához

Műszaki háttér - röviden és tömören

A chainflex® teret ad!

... de hogyan? Ebből a videóból megismerheti a technológiát, és hogy hogyan lehetséges, hogy a kábelek ilyen szűk helyeken és nagy igénybevétel mellett is tartanak. Ön is meglátja!

Szakmai háttéranyag az anyagokról

További, részletesebb információkat innen tölthet le ingyenesen