Az első 100%-ban újrahasznosított anyagból készült energialánc - cradle-chain E2.1.CG
Világpremier: az első újrahasznosított anyagból készült energialánc. Az igus chainge program alapján az új E2.1.CG e-chain® energialánc 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült - a teljes megoldást az igus laboratóriumában tesztelték. Így készül az igumid CG anyag: Összegyűjtjük a használt energialáncokat. Az anyagot típus szerint válogatják, tisztítják és az eredeti anyagminőségre dolgozzák fel. Az E2.1.CG termékcsalád az új igumid CG anyagból készül.
Valóban szétválogatott újrahasznosítás: hogyan érhető el?
Elküldheti nekünk régi műanyag energialáncait, ahelyett, hogy más termékekkel együtt az ipari hulladékok közé dobná őket. A kulcs az, hogy minden energialáncot elfogadunk, még más gyártóktól is. A visszaküldéseket azzal a céllal gyűjtjük, hogy maximalizáljuk az újrahasznosítást, akár saját termelésünkben, akár egy újrahasznosító partner segítségével, aki az anyagot újrafelhasználásra küldi. A helyszínen szétválasztjuk az anyagot, és mindent, amit a gyártáshoz felhasználhatunk, regranulátummá aprítjuk. Elkötelezettségét a hozzánk küldött lánc súlya alapján igus utalvánnyal jutalmazzuk.