×
draw-e-chain szerver szekrényekhez, kihúzható fiókokhoz
Kábelvezetés nagyon szűk helyeken
Különösen lapos, egyszerű, olcsó kialakítás a kábelvezetéshez bármilyen típusú fiókba.
Költségtakarékos kábelvezetés meghatározott hajlítási sugárban
A hajlítási kialakításnak köszönhetően kevesebb alkatrész, nem kell további szerelőkonzol
13%-kal keskenyebb mint a korábbi legkeskenyebb standard B17.1.048.0 e-chain® energialánc
(oldalra szerelt telepítés) felülről tölthető
A pontosan a szükségeshez tervezett kábelvezetés, anyagtakarékos
Helytakarékos e-chain® energialánc nagyon kis telepítési helyekhez, szerverfiókokban stb.
Küldjön el egy draw-e-chain ajánlatkérést most
draw-e-chain szerver szekrényekhez
draw-e-chain
Termékválaszték:
Alkatrész szám - tartó lemez
Belső magasság [mm]
Külső magasság [mm]
Belső szélesség [mm]
Külső szélesség [mm]
Hajlítási sugár
[mm]
D1.17.16/16.045.0
17
22
2 x 16
45
45
Előrendelés most
Tech up
Helytakarékos energialánc nagyon kis telepítési helyekhez szerverfiókokban stb.
Cost down
Speciális kialakítás a legköltséghatékonyabb energiaellátó rendszerhez szűk helyen
Bizonyíték
Az igus laboratóriumában tesztelve és kifejlesztve:
Fenntarthatóság
A pontosan a szükségeshez tervezett kábelvezetés anyagtakarékos
Ezek a lehetőségek is érdekelhetik
Energialánc webáruház
Egy bolt több mint 100 000 termékkel, alátámasztás nélküli, sikló, függő és álló alkalmazásokhoz.
Vásároljon energialáncokat most
Energialánc-konfigurátor
Állítsa össze egyéni energialánc-rendszerét néhány lépésben.
Most gyorsan konfigurálhatja az energialáncokat
Energialánc újrahasznosítás
ha keletkezik energialáncok hulladék, akkor hasznosítása újra és ne dobja el őket.
Hasznosítsa újra az energialáncokat