Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® E DC motorok

Egyszerűen forognak

A DC motorokkal egyszerű lineáris mozgások valósíthatók meg. A motor forgatása akkumulátorral vagy egyszerű tápegységgel történhet. A feszültség polaritásának („+” és „-” pólusok) felcserélése egyszerű irányváltást tesz lehetővé.

Egyszerű DC-motor

Üzemi feszültség 12 - 24 VDC

Közvetlenül akkumulátorról is működtethető

Kicsi és csendes

0,1 - 1,8 Nm forgatónyomaték

22 - 440 1/min fordulatszám

0,55 mm és 300 mm/s közötti lineáris sebesség


Felhasználási területek:Egyszerű, lassú formátumbeállítás vagy érzékelők, illetve kamerák mozgatása

 
 
 
Méretek[mm]

  DC-motor
Hossz ca. 75-82
Átmérő ca. 37
Tengely Ø 6
Tengely hossza 21

 
 

drylin® E adatlap - DC motorok

Alkatrész szám:
Rendelés száma: [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0,1 kérésre 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0,3 kérésre 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0,7 kérésre 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0,5 kérésre 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1,5 kérésre 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 kérésre 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1,8 kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
Alkatrész szám:
Rendelési szám
 MOT-DC-22-F-A-D kérésre 
 MOT-DC-22-F-A-E kérésre 
 MOT-DC-22-F-A-J kérésre 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
D3 motorvezérlő  
drylin® E D3 motorvezérlő rendszer
Motorvezérlő rendszer minden igus® DC-motorhoz

Egyszerű automatizálás közvetlenül a vezérlőrendszeren szoftver és számítógép nélkül. Működtetés végálláskapcsolóval vagy a motor energiafogyasztása révén. Bal/jobb irányú működtetés és sebességszabályozás közvetlenül a házon. Opcionális külső kapcsolók/botkormányok. Különböző kezelési módok, léptető és folyamatos üzem. Különböző beállítható gyorsulási rámpák. Áramellátás: 24 V / 2,5 A.