Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

D3 dryve motorvezérlő rendszer igus® DC-motorokhoz

  • Egyszerű automatizálás közvetlenül a vezérlőrendszeren szoftver és/vagy számítógép nélkül
  • Üzemeltetés végálláskapcsolóval vagy energiafogyasztás révén
  • Bal/jobb irányú működtetés és sebességvezérlés közvetlenül a házon
  • Opcionális külső kapcsolók/botkormányok
  • Különböző működési módok, billenő működés és folyamatos üzemeltetés
  • Különböző beállítható gyorsulási rámpák
  • Áramellátás: 24 V / 2,5 A

D3 motorvezérlő egység  
Letöltések:
Termékválaszték:
Alkatrész szám:
Kiegészítők: kalapsínes sínadapter
Rendelési szám    
 AK-DCCON-D3-0001 kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
Kiegészítők: iniciátorkészletek
Rendelési szám    
 MAT9043716 12,96 USD 
 INI-AB-I-025-B-AA kérésre 
 INI-AC-F-025-I-AA kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
myCatalog

DC motorok - egyszerűen forognak

Kedvező árú DC-motorok

DC motorok - egyszerűen forognak    
A dryve vezérléssel kapcsolatos útmutatókért és további tudnivalókért látogasson el YouTube-csatornánkra:

igus® learning a YouTube-on