drylin® E használatra kész ZLW-1050-ES fogasszíjas tengely
... kompakt és gyors ...
Tech up:
Extrém tartósság a rozsdamentes acél elemeknek köszönhetően.
Egy kompakt szélességű (50 mm), rozsdamentes acél ZLW lineáris egység is megjelent a drylin® moduláris rendszerben
Cost down:
Beépítésre kész rendszer
Bizonyíték:
Az igus® laboratóriumában lett tesztelve a drylin® lineáris egység: Ø 10mm profil átmérő, 100mm hosszú kocsi, iglidur E7 betétekkel, 30N terheléssel, és 4.000km megtett út folyamatos üzemben
drylin® E használatra kész SLWC-1030-FL lineáris modul
... kicsi és erős orsós motorral ...
Tech up:
10 mm-es menetemelkedésű dryspin® orsókhoz
Cost down:
Használatra kész rendszer, motorba épített menetes orsó csatlakozással
35 százalékkal kisebb helyigény beépítés során
Bizonyíték:
Az igus® laboratóriumában lett tesztelve a nagy menetemelkedésű dryspin orsó: Ds10x25, 300 mm-es lökethossz, 300 N dinamikus axiális terhelés, fordulatszám 24 RPM, 50%-os működési időtartam - eredmény: 204.260 végrehajtott teljes ciklus