Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® E orsómotorok

Orsómotorok  

Léptetőmotor 3 telepítési méretben, 0,1–2 Nm tartási nyomatékkal

7 vezérorsótípus 0,8–50 mm osztással

Maximális precizitás a H7/h7 vezérorsó motor/csavarorsó-illesztéssel történő központosítása révén

Illeszkedő menetes anyák a drylin® választékában

Az orsó mindkét oldalon felszerelhető

Helytakarékos, rugalmas használat

Csatlakoztatásra kész konfigurációban drylin® SAWC és SLN lineáris egységekhez


Orsós motorok jellemző alkalmazásaiOrvosi eszközök, gépipari és laboratóriumi alkalmazások

 

Az orsómotorok adatlapja

Alkatrész szám:
Műszaki adatok
Rendelési szám Léptetőmotor mérete Karima mérete
[mm]
Tartónyomaték
[Nm]
Axiális
tengelyterhelés [N]
Kódoló  
 MOT-ST-42-L-A-B - - - - - kérésre 
 MOT-ST-28-L-A-B - - - - - kérésre 
 MOT-ST-56-L-C-B - - - - - kérésre 
 MOT-ST-42-L-C-B - - - - - kérésre 
 MOT-ST-28-L-C-B - - - - - kérésre 
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 - 50 - 103,58 USD 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 - 100 - 127,08 USD 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 - 500 - 220,58 USD 
 MOT-ST-56-L-A-B NEMA23 56 - 500 - kérésre 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 - 50 X 238,26 USD 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 - 100 X 265,93 USD 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 - 500 X 322,78 USD 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
Az orsómotorok méretei  
Csavarorsó kettős tengelyvéggel, speciálisan a drylin® E csavarorsó-motorokhoz

Beépítésre vonatkozó utasítások: A csavarorsó metrikus menettel csatlakozik, és ragasztott kötéssel kell biztosítani. Gyártól történő rendelés esetén a következő szerelvényszám használatával kell rendelni:
Elülső oldalra történő felszerelés: MONT004F000 (peremes oldal)
Hátoldalra történő felszerelés: MONT004B000

Műszaki adatok
Rendelés száma: Motor mérete Orsó típusa
[N]
Orsó Ø Osztás
[mm]
max. hosszúság
[mm]
   
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
myCatalog