Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® E - hajtóművek léptetőmotorokhoz

Hajtómű léptetőmotorokhoz  

Bolygókerekes hajtóművek igus® NEMA 23, 23XL & 34 léptetőmotorokhoz

Megnövelt motornyomaték

A fék megnövelt tartónyomatéka

2 felszerelési méret

3, illetve 5 lassító áttétel áll rendelkezésre


Tipikus alkalmazások:Csomagolástechnika, általános gépgyártás, ellenőrzés-technika/kameramozgatás

A hajtómű méretei  
 
 

drylin® E adatlap - Hajtómű léptetőmotorokhoz

Alkatrész szám:
Műszaki adatok – Hajtómű léptetőmotorokhoz
Rendelési szám Motorméret Fogaskerék-áttétel csökkentése B1 B2 D1 D2 D3 L1 L2 L3      
 GEA-60-3-60-ST-063 NEMA23 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-3-60-ST-080 NEMA23XL 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-3-90-ST-140 NEMA34 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 478,48 USD 
 GEA-60-5-60-ST-063 NEMA23 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-5-60-ST-080 NEMA23XL 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-5-90-ST-140 NEMA34 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 kérésre 
 GEA-60-10-60-ST-063 - 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-10-60-ST-080 - 3 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-10-90-ST-140 - 3 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 kérésre 
 GEA-60-15-60-ST-063 - 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-15-60-ST-080 - 5 60 36,7 14 40 M5 35 71 3 kérésre 
 GEA-60-15-90-ST-140 - 5 90 36,7 14 40 M5 35 86 3 kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog