Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® NEMA17 léptetőmotor

Az igus® léptetőmotorok a drylin® lineáris tengelyekhez is elérhetők. Költséghatékonyságukkal, pontosságukkal és egyszerű vezérlésükkel tűnnek ki. Megbízhatóan működnek változatos környezeti körülmények között is (a választott védettségi IP kategóriának megfelelően). Szabványosított tápcsatlakozójuknak köszönhetően az igus® léptetőmotorok csatlakoztathatók a legelterjedtebb motorvezérlőkhöz.

jelleggörbe

szaggatott: 24 V DC
narancsszínű: 48 V DC
a jelleggörbe negyedlépéses üzemmódon alapul

 
 
 

adatlap – drylin® E léptetőmotor

alkatrészszám

MOT -                 MOT = motor
  AN -               AN = kivitel
    S -             S = léptetőmotor
      060 -           060 = 60 V DC
        005 -         005 = 0,5 Nm tartónyomaték
          042 -       042 = 42 mm-es peremméret
            M -     M = metrikus dugó
L = litze huzal (opcionális)
              A -   A = nélkül
C = inkrementális kódoló
D = inkrementális kódoló és fék
                AAAA AAAA = standard
AAAC = kódoló
AAAD = kódoló és fék

 
Motor litze huzallal

Ez a motor a legkevésbé költséges és a legnépszerűbb opció. Ennek a típusnak a csatlakozó vezetékei közvetlenül a házból lépnek ki. Főleg kiegészítő burkolattal ellátott, vagy tiszta környezetben levő gépekben és berendezésekben használatosak.

 
Motor csatlakozódugóval

Csatlakozódugóval ellátva IP65-ös védettség érhető el (IP: International Protection). Minél magasabb az IP védettségi osztály, annál jobb a szennyeződés és nedvesség elleni védelem.

 
Motor csatlakozódugóval és kódolóval

Motor csatlakozódugóval és kódolóval. A kódoló jeleket küld a motortól a vezérlőegységnek. A kódoló segítségével ellenőrizhető a kívánt lineáris mozgás végrehajtásának pontossága. Kódoló = a berendezés nagyobb megbízhatósága.

 
Motor csatlakozódugóval, kódolóval és fékkel

A fék képes megtartani a terhelést a helyén a motor energiamentes állapotában. Ez a biztonsági funkció a tápellátás kimaradása esetén használatos - igen ajánlott függőlegesen felszerelt rendszerek esetén.

Alkatrész szám:
tipus
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA Litze-huzallal ellátott motor kérésre 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA motor kérésre 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC Motor kódolóval kérésre 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD Motor kódolóval és fékkel kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
Műszaki adatok

Elmozdulás az agyak fölött 56 mm (NEMA17)
Motor
Maximális feszültség [V DC] 60
Névleges feszültség [V DC] 24-48
Névleges áramerősség [A] 1,8
Tartási nyomaték [Nm] 0,5
Rögzítőnyomaték [Nm] 0,022
Lépésszög ° 1,8
Ellenállás / fázis [Ω] 1,75±10%
Induktivitás / fázis [mH] 3,30±20%
Tehetetlenségi nyomaték / forgórész [kg cm2] 0,08
Axiális tengelyterhelés [N] 7
Radiális tengelyterhelés [N] 20
Kódoló
Üzemi feszültség [V DC] 5
Impulzus / fordulat   500
Zéró impulzus / index Igen
Vonali meghajtó RS422 protokoll
Fékszerkezet
Üzemi feszültség [V DC] 24±10%
Teljesítmény [W] 8
Tartási nyomaték [Nm] 0,4
Tehetetlenségi nyomaték [kg cm2] 0,01
Tömeg
Termék súlya [kg] 0,32
kódolóval [kg] 0,34
kódolóval és fékkel [kg] 0,58
Működési paraméterek
Környezeti hőmérséklet [°C] -10...+50
Max. hőmérséklet-emelkedés [°C] 80
Szigetelési osztály B
Páratartalom (nem lecsapódó) % 85
Motorburkolat védettsége IP65 (tengelytömítés: IP52)
CE EMV irányelv

érintkezőkiosztás
 
 
 

Kétpólusú motor
M12 5-pólusú
Csap Jel
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 -
Ház Árnyékolás

fék
M8 3-pólusú
Csap Jel
1 fék (24 V)
3 0V
4 -

kódoló
M12 8-pólusú
Csap Jel
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N
7 N/
8 5V DC
Ház árnyékolás

kódolóval és fékkel ábrázolva

 
Méretek
tipus B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA 42,3 31 0 5 22 M3 24 49 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA 42,3 31 13 5 22 M3 24 70 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC 42,3 31 13 5 22 M3 24 70 2 0
 MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD 42,3 31 13 5 22 M3 24 115 2 0
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog