Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

drylin® NEMA34 léptetőmotor

Az igus® léptetőmotorok a drylin® lineáris tengelyekhez is elérhetők. Költséghatékonyságukkal, pontosságukkal és egyszerű vezérlésükkel tűnnek ki. Megbízhatóan működnek változatos környezeti körülmények között is (a választott védettségi IP kategóriának megfelelően). Szabványosított tápcsatlakozójuknak köszönhetően az igus® léptetőmotorok csatlakoztathatók a legelterjedtebb motorvezérlőkhöz.

jelleggörbe

szaggatott: 24 V DC
narancsszínű: 48 V DC
a jelleggörbe negyedlépéses üzemmódon alapul

 
 
 

adatlap – drylin® E léptetőmotor

alkatrészszám

MOT -                 MOT = motor
  AN -               AN = kivitel
    S -             S = léptetőmotor
      060 -           060 = 60 V DC
        059 -         059 = 5,9 Nm tartónyomaték
          086 -       086 = 86 mm-es peremméret
            M -     M = metrikus dugó
L = litze huzal (opcionális)
              A -   A = nélkül
C = inkrementális kódoló
D = inkrementális kódoló és fék
                AAAA AAAA = standard
AAAC = kódoló
AAAD = kódoló és fék

 
Motor csatlakozódugóval

Csatlakozódugóval ellátva IP65-ös védettség érhető el (IP: International Protection). Minél magasabb az IP védettségi osztály, annál jobb a szennyeződés és nedvesség elleni védelem.

 
Motor csatlakozódugóval és kódolóval

A kódoló jeleket küld a motortól a vezérlőegységnek. A kódoló segítségével ellenőrizhető a kívánt lineáris mozgás végrehajtásának pontossága. Kódoló = a berendezés nagyobb megbízhatósága.

 
Motor csatlakozódugóval, kódolóval és fékkel

A fék képes megtartani a terhelést a helyén a motor energiamentes állapotában. Ez a biztonsági funkció a tápellátás kimaradása esetén használatos - igen ajánlott függőlegesen felszerelt rendszerek esetén.

Alkatrész szám:
tipus
 MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA motor kérésre 
 MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC Motor kódolóval kérésre 
 MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD Motor kódolóval és fékkel kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
Műszaki adatok

Elmozdulás az agyak fölött 86 mm (NEMA34)
Motor
Maximális feszültség [V DC] 60
Névleges feszültség [V DC] 24-48
Névleges áramerősség [A] 6,4
Tartási nyomaték [Nm] 5,9
Lépésszög ° 1,8
Ellenállás / fázis [Ω] 0,33±10%
Induktivitás / fázis [mH] 3,00±20%
Axiális tengelyterhelés [N] 65
Radiális tengelyterhelés [N] 200
Kódoló
Üzemi feszültség [V DC] 5
Impulzus / fordulat   500
Zéró impulzus / index Igen
Vonali meghajtó RS422 protokoll
Fékszerkezet
Üzemi feszültség [V DC] 24±20%
Teljesítmény [W] 11
Tartási nyomaték [Nm] 2,0
Tömeg
Termék súlya [kg] 3,2
kódolóval [kg] 3,3
kódolóval és fékkel [kg] 3,6
Működési paraméterek
Környezeti hőmérséklet [°C] -10...+50
Max. hőmérséklet-emelkedés [°C] 80
Szigetelési osztály B
Páratartalom (nem lecsapódó) % 85
Motorburkolat védettsége IP65 (tengelytömítés: IP52)
CE EMV irányelv

 
 

Kétpólusú motor
M17 7-pólusú
Csap Jel
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 fék (24 V)
6 fék (0 V)
7 PE
Ház Árnyékolás

Motor kábelek
M17 7-pólusú
Szám
1
2
3
4
5
6
zöld-sárga
Árnyékolás

 
 

kódoló
M17 7-pólusú
Csap Jel
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N/
7 N
8 5V DC
9-12 -
Ház Árnyékolás

Kódolókábel
M17 7-pólusú
Szín
Barna
Zöld
kék
ibolya
fehér 0,5°
Szürke
pink
barna 0,5°
-
Árnyékolás

kódolóval és fékkel ábrázolva

 
Méretek
tipus B1 B2 B3 ØD1 ØD2 ØD3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±1,0
[mm]
±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA 85,8 69,5 37 14 73,02 6,6 37 118 2 8
 MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC 85,8 69,5 37 14 73,02 6,6 37 118 2 8
 MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD 85,8 69,5 37 14 73,02 6,6 37 170 2 8
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak Szakértők Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog