Kezdje itt a projekttel kapcsolatos érdeklődést! Csavarhajtások az orvostechnikában
Nagyobb higiénia a kenésmentes ólomcsavaros hajtásoknak köszönhetően
Tech up Költségek csökkentése
► 25 %-kal kisebb kopás ► 50,9 %-kal olcsóbb a fém csúszó menetes anyákhoz képest
► 30 %-kal hosszabb élettartam a menet aszimmetriájának köszönhetően ► Akár 69 %-kal hosszabb élettartam a hasonló műanyag menetes anyákhoz képest
► 100 % kenés-, karbantartás- és korróziómentes ► Akár 50 % a golyóscsavaros menetes rendszerekhez képest
► Akár 88 %-os súlymegtakarítás
Hogyan kerülhető el a nem kívánt szennyeződés a laboratóriumokban?
Az orvostechnikában még mindig a fém csavaranyák a szabványosak. A legtöbbjük azonban rendszeres kenést és karbantartást igényel. A por- és szennyeződésrészecskék jól megtapadhatnak az alkalmazott kenőanyagon. Ez jelentős szennyeződéshez és lényegesen nagyobb kopáshoz vezet a szárazon futó rendszerhez képest. Ezen kívül a fémből készült csavaranya nedves környezetben gyorsan korrodálódhat.
A kenés- és karbantartásmentes drylin® vezérsiklótechnológia az orvostechnikában használatos, és számos meggyőző előnyt kínál. Teljesen kenés- és karbantartásmentes, és korrozív környezetben is gond nélkül használható.
Így csökkentheti az igus® vezérsiklótechnológia a REHA-eszközök költségeit.
A fém ólomcsavaros anyák beszerzése drágább, mint a műanyag menetes anyáké. Ha a fém csavaranya helyett a dryspin® technológiát alkalmazza azonos csatlakozási méretek mellett, akár 50,9 % megtakarítást érhet el a beszerzési költségekben. A tesztek azt mutatták, hogy a kopási arány akár 25 %-kal alacsonyabb, az élettartam pedig 30 %-kal hosszabb.