Megoldás
A Muhr a
basic flizz rendszer képében találta meg a megoldást. Ez egy komplett megoldás a mozgó alkatrészek energiaellátására olyan rendszerekben, mint a szennyvíztisztító telepek, valamint az energia- és darutechnika. Egy
E4.1 moduláris rendszerhez tartozó energialáncból áll, amelyben egy időjárásálló rozsdamentes acél tokban kerülnek elvezetésre a
chainflex kábelek. Az előnyök azonnal nyilvánvalóvá váltak, amint felszerelték a rochlitz-i gereblye-tisztítóra az első basic flizzt. Míg a szerelőknek általában egy napba telt a helyszínen az energiaellátó rendszer telepítése, most másfél óra alatt tudták elvégezni a feladatot. A mintegy 15 méter hosszú, mozgó energiaellátást szolgáló kábelkocsi pedig mindössze 30 centiméter beépítési helyet igényelt. Így nem csak több hely áll rendelkezésre, de spóroltak a kábelhosszon és a rézen is.
A Muhr mérnökei szerint további előny az, hogy az energialánc megvezetés három és fél oldalról védett, illetve a szabadon függesztett kábelvezetés, mely megakadályozza, hogy a kábelekre jég és hó fagyjon. A basic flizz többé-kevésbé láthatatlanul a lineáris hajtás mögé van felszerelve, de szükség esetén könnyen hozzáférhető. Az új kábelek problémamentesen adhatók hozzá, és nem kell a teljes kábelcsomagot cserélni, mint a függesztett rendszernél. Ez az oka annak, hogy a Muhr már kizárólag a basic flizz rendszert használja a H-sorozathoz.
Két érzékelő méri a vízszintet a léc előtt és után, és jelzi a PLC-nek, hogy indulhat a tisztítási folyamat. A megadott különbség érzékelése esetén a PLC elindítja a tisztítási folyamatot amely mindössze hét percet vesz igénybe. A Rochlitz-i Schlossmühle gereblyéjét két kamera figyeli. A modern technológia és a tartós energiaellátó rendszer sok éven át hozzájárul majd a vízerőmű hatékony működéséhez.