A mi faledatunk , hogy folyamatosan fejlesszükaz új innovációkat az energialáncok és a kábelek terültén. Dióhéjban: lehetővé teszi a költségek csökkentését és a gépek rendszerek minőségének javítását Tech up. Cost down.
Az igusnál vállaljuk azt a felelősséget is, hogy hozzájáruljunk a műanyag hulladék csökkentéséhez és az újrahasznosítás javításához: amikor az energialáncok elérik az élettartamuk végét, feldolgozzuk őket az igus újrahasznosító programban. Ismerje meg azon beruházásainkat amelyek vegyipari újrahasznosításra irányulnak a Mura Technology Limited révén.
Tech up:
Nincs csúszógyűrű, így mehet minden médium egyetlen rendszerben. súlymegtakarítás -85% vs. Acél vezetővályú
Cost down:
70% -kal költséghatékonyabb, mint egy hasonló acél vezetővályú. nincs minimális vásárlás – alacsony rendszer ár, nincs minimális rendelési mennyiség.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h