Cikksz. | Belső szélesség BI [mm] | Külső szélesség Ba [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Kábelátmérő [mm] | Töltési tömeg [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Cikksz. | Belső szélesség BI [mm] | Külső szélesség Ba [mm] | Hajlítási sugár [mm] | Kábelátmérő [mm] | Töltési tömeg [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
e-loop GYIK |
Hogyan előzhető meg az alkatrészek leesése?
A különálló láncszemek mind csavaros rögzítéssel vannak biztosítva, így elérhető, hogy ne legyen leeső darab.