Tisztatéri alkalmazásra: IPA tesztelt, ISO 1. osztály tanúsítvány, garantált részecskementesség
Az e-skin flat tisztatéri szalagkábel egy nagyteljesítményű műanyagból készült lapos kábel vezetés, melyen nem látszanak a kopás és a használat nyomai és kopásálló. A kijelzők, a félvezetők és az LCD/LED panelek gyártásában használt automatizálási rendszerekhez és robotokhoz készült kábelvezetőknek a részecskementesség tekintetében speciális követelményeknek kell megfelelniük.
Ennek az az oka, hogy még a 0,0001 mm-es részecskékkel való bármilyen szennyeződés is káros hatással van a termékre és a folyamatra. Szemben a piacon elérhető, fix kiosztású szalagkábelekkel, ahol a kötegelőelemek fixen a helyükre vannak hegesztve, az e-skin flat kábelvezető rendszer nyitható kamrás kialakítású. A csatlakozóelemekkel ellátott vagy azok nélküli rugalmas kötegelőelemek, továbbá a tartóláncokkal, tömlőkkel és egyéb alkatrészekkel felszerelt e-skin® flat egységek mindössze néhány percen belül kicserélhetők vagy hozzáadhatók.
Előnyök: Nagyobb teljes berendezés hatékonyság (OEE) és magasabb profit
Moduláris és kompakt struktúra A kábelek üzemzavar esetén percek alatt kicserélhetők, nincsenek hegesztett kábelek. A kábelek egyszerűen ellenőrizhetők szemrevételezéssel.
Erőforrás-hatékony rendszer A kábelcsatornák egymáshoz illeszthetőek, ezáltal nagyobb rendszerek is létrehozhatók. Hiba esetén csak az egyes elemek cseréje szükséges.
A legmagasabb szintű tisztatér besorolás IPA osztályozás: EN ISO Class 1, a DIN 14644-1-nek megfelelően, IG2102-1212 tanúsítvány, UL-minősített teljes rendszer, és a 2021-es Reiner díj nyertese.
Élettartama tesztelt Több, mint 81 millió kettős löket és 36 hónapos garancia. A legnagyobb gondossággal, saját tisztatéri laboratóriumunkban és a Fraunhofer Institute által bevizsgálva.
Kiemelkedő megbízhatóság A speciális összeállítású chainflex CFCLEAN sodrott szerkezetnek köszönhetően. A merev köpennyel ellátott kábeleknek köszönhetően a rendszer nem hajlik meg, nem hatnak visszaállítási erők.
Gyors szállítás Rendeléskor nincs minimális rendelési mennyiség vagy felár. Nincs ragasztás vagy fix konfiguráció, ezért bármikor lehet változtatni. Szalagkábel konfigurálásának indítása.
Ingyenes e-skin flat szalagkábel rendelése
Személyesen is megtekintené a tisztatéri e-skin flat szalagkábelt, mielőtt leadja rendelését? Akkor rendeljen tőlünk ingyenes termékmintát.
A Weiss GmbH egy, az automatizálásban használt alkatrészek fejlesztésére és gyártására szakosodott, valamint a forgó osztóasztalok terén piacvezető vállalat, mely szeretett volna egy olyan kábel átvezetést találni egy szerszám közepébe, amely képes két érzékelőkábelt és két tömlőt, egyenként négy mm átmérővel, megtartani. A megoldás: a tisztatéri e-skin flat szalagkábel az igus-tól. A rendszer élettartama meghaladja az 57 millió kettős löketet.
Volume Pattern Generator (VPG) rendszerek
Az e-skin flat szalagkábel meggyőzte a Heidelberg Instruments céget is, ezért alkalmazzák a Volume Pattern Generator (VPG) rendszerekben . Ez a kompakt rendszer nagyon kis hajlítási sugarakat tesz lehetővé, és ellenáll a mozgás közbeni kopásnak és elhasználódásnak, így tisztaterekben is használható - akár több rétegben is, amint azt a Fraunhofer IPA tesztjei is megerősítik.
Hány változatban és méretben érhető el az e-skin flat lapos szalagkábel?
Az e-skin flat szalagkábel tisztatéri alkalmazásokhoz is rendelkezik megfelelőséggel? Igen, szalagkábelünket a Fraunhofer Institute a legnagyobb gondossággal tesztelte, és az megkapta a legmagasabb tisztatéri besorolást: ISO 1. osztály, a DIN 14644-1 szerint.
A szalagkábel kopásálló? Igen, a szalagkábelünk ellenáll a kopásnak
Mennyire halk az e-skin flat szalagkábel működés közben? Nagyon halk 29dB(A)
Mennyi az e-skin flat szalagkábel élettartama? A teszt jelenlegi állása szerint, az e-skin flat szalagkábel élettartama 81 millió kettős löket.
Mi a szabványos hőmérséklet tartomány? A megengedett hőmérséklet +10°C és +50°C között van
Mi a tisztatér besorolása a többrétegű rendszernek? A többrétegű rendszerek esetében is a legmagasabb tisztatéri besorolásba tartozunk, mert a Fraunhofer Institute egy három rétegű rendszert is ISO 1-es minősítéssel tanúsított, a DIN 14644 szabvány szerint.
Hány réteget lehet egymásra építeni? Jelenleg legfeljebb hat réteg egymásra építését javasoljuk. A rétegeket összetartó szerelőkonzol azonban nem lehet magasabb, mint amilyen széles.
Milyen kábeleket használhatok? A nagyfokú megbízhatóság érdekében a chainflex CFCLEAN sodrott szerkezeteket valamint egyéb igus kábel típusok alkalmazását javasoljuk.
Milyen hosszan lehet elvezetni a szalagkábelt? Az SKF.S e-skin® flat tartólánccal lehetővé téve az alátámasztás nélküli mozgást 3 m-ig.
Mekkora telepítési helyre van szükség? Jelenleg minimum 80 mm.
Hogyan találhatom meg gyorsan a megfelelő e-skin flat szalagkábelt? Az e-skin flat online konfigurátor segítségével gyorsan összeállíthatja saját szalagkábelét, a kábelekkel együtt, a drag & drop funkció használatával.
Lehetséges a kábelek cseréje és hozzáadása? Igen, a nyitható SKF12O szalagkábelünkkel a kábelek gyorsan cserélhetők és hozzáadhatók.
Ezek a lehetőségek is érdekelhetik
Bordázott e-skin cső
Az e-skin energialánc adatokkal, közeggel és energiával látja el a rendszereket anélkül, hogy nem kívánt részecskék szennyeznék a levegőt.