Megoldás
A Gollmann 2007 elején tette le a voksát
easy chain® energialáncaink, köztük az E065 sorozat mellett, melyeket azóta is megelégedéssel használnak. Nem sokkal később úgy döntöttek, hogy a kábeleket is tőlünk veszik. Mivel a Gollmann kiadó rendszerekben az adatátvitelre CAN buszkábeleket használnak, ezért elsősorban ezeket szerették volna a
chainflex® termékkínálatbólbiztosítani. A tavalyi évben csak a chainflex® CF211 sorozatból 30 km kábelt rendelt a cég. A kábelek felhasználásának területén számos előnyt nyújt a CF211 sorozatra épülő mérőrendszer-kábel.
Továbbá garanciánk akár 36 hónapig vagy akár 40 millió kettős löketig érvényes (pl. a chainflex® CF298 esetében).
Mivel a Gollmann kifejezetten tartós és megbízható alkatrészeket keresett, ezért az energialáncok és a chainflex® kábelek
tartósságát a Gollmann tesztlétesítményében vizsgálták be.
Eredetileg az energialáncokkal és kábelekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a kis hajlítási sugár volt, mivel így a cég minden rendszerében unverzálisan felhasználhatóak. Két évvel ezelőtt azonban tervezőmérnökeikkel közösen elkezdtük vizsgálni a nagyobb hajlítási sugarak esetében a kevésbé strapabíró láncok alkalmazásának lehetőségét. Ez logikusnak tűnt az összehasonlító élettartam kalkulációk alapján, és így a Gollmannn több tízezer eurót takaríthat meg évente a kábeleken.
Egy további optimalizálási projekt keretében a többek között a mérőtechnológiában alkalmazott chainflex® speciális kábeleket vizsgáljuk. A csatlakozóaljzat összeszerelése, a költségek és a szerelési idő tekintetében is sikerült fejlesztenünk. Az E065 energialáncok szerelése tulajdonképpen rendkívül egyszerű, hiszen a kábeleket csak be kell nyomni a láncba.