Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
Strapabíró, karbantartásmentes és hosszú ideig használható

Kiváló minőségű építőanyagok gyártása

Építőanyagokat a házak és egyéb épületek vagy építmények építése során alkalmaznak. A szerves (pl. fa) és a szervetlen építőanyagok (vagyis például a beton és a cement) minden építőipari projektben nélkülözhetetlen alapanyagnak számítanak, legyen szó akár magas-, akár mély-, út- vagy közműépítésről. Az építőiparban alkalmazott gyártási eljárások széles választéka számtalan típusú építőanyag előállítását teszi lehetővé. A szárazépítés során például az ipari felhasználásra szánt rúdanyagokat kötegelik, és csavarokkal rögzítik. Ezzel sikerült elérni, hogy többé már nem alkalmaznak víztartalmú építőanyagokat, így például betont vagy agyagot sem. Az igus nagy teljesítményű műanyagból készülő e-chain energialáncai szinte valamennyi területen megbízhatóan alkalmazhatók.
Legyen szó nedvességről, porról, forgácsokról, melegről vagy akár hidegről is, minden alkalmazási környezethez rendelkezünk a legmegfelelőbb megoldással. Rendszereinkben egyáltalán nem használunk semmilyen fémet, így például acélt sem. A nagy igénybevételnek kitett helyeken az acélból készült rendszereket egyre több esetben cserélik le az igus e-chain energialáncaira, amelyek sokkal jobban képesek ezeket a feladatokat ellátni.


Vegye fel a kapcsolatot szakértőnkkel most

A műanyag megoldásaink által kínált előnyök összefoglalása:

  • Költséghatékony, moduláris kialakítás
  • Alacsony karbantartási igény és tartósság
  • Ellenálló a pornak, a vegyi anyagoknak és a magas hőmérsékleteknek
  • Könnyű, de ugyanakkor nagyon stabil
  • Korróziómentes kivitel
  • TÜV-tesztekkel vizsgált anyagok

Hosszú elmozdulási út  

Építőanyagok gyártása során alkalmazható termékek

Energialáncok hosszú elmozdulásokhoz és nagy igénybevételhez  

Itt elérhető online boltunkban megtekintheti a nagy elmozdulási úthosszal, illetve különösen nehéz igénybevétel mellett használható e-chain termékek széles választékát.


Hosszú elmozdulás és nagy igénybevétel

Ügyfeleink válogatott alkalmazási példái

50 méteres elmozdulás

Ebben a gyártócsarnokban 50 méteres utat tesz meg a betontároló. A kihívást az építőanyag jelenti, amelynek szállítása állapotától függően nedvességgel vagy porral jár. Az e-chain láncokat sikerrel alkalmazzák a vezetősínek helyett, amelyek mindig rövidzárlatokat okoztak.


Jól bírja a port és a nedvességet

Agresszív környezet

A rendszer mostoha környezeti feltételek mellett is megbízhatóan működik. Az igus e-chain energialáncai nagyon jól bírják a magas hőmérsékletet, a rozsdát, a port és a nedvességet. A gyár teljes hosszában megbízhatóan és helytakarékos módon gondoskodnak a kábelek elvezetéséről.


Porous concrete hardening

A téglapor miatt kifejezetten nagy igénybevételt jelentő környezet

A téglagyárban szálló durva téglapor intenzív szennyezést okoz. Az 5050 sorozatú e-chain energialáncok 20 méter hosszú, karbantartásmentes és sokáig használható rendszert képeznek.


Tile factories

Lehetségessé vált az adatok kábeles továbbítása

A betontömböket tároló polcrendszeren az igus e-chain energialáncai váltották fel a kábeldobos megoldást. A rendszer elérhető sebessége és a kedvező ár magáért beszél.


Shelving system for concrete bricks

Valós körülményekre tesztelve

Betekintés az e-chain rendszerek tesztlaborjába:

 

További információ

igus kiszállítási szolgáltatás