igus® energiaellátó rendszerek megrendelőnk, a Brooks vállalat tiszta helyiségében
A Brooks vállalat Fixload termékének gyártása különleges tisztaságú környezeti levegőt igényel. Ezt a nagyon érzékeny alkalmazási terület, a félvezetőgyártás 300 mm-es ostyákat előállító berendezésének berakófelülete indokolja. Mivel a feldolgozandó ostyák a berakás folyamán a környezeti hatásoknak kitettek, igen lényeges itt - egyéb jellemzők mellett - az alkalmazott energiaellátórendszer clean room technológiára való alkalmassága.
A Brooks által végzett vizsgálatok kimutatták, hogy az igus® energiaellátó rendszernél nem volt észlelhető kopás, még tartós üzemi teszt folyamán sem. Egy Zipper e-chain®-t függő beépítési helyzetben használnak. 290 mm-es elmozdulás mellett óránként 50-60 munkaciklust végeznek, három műszakos üzemben.
További előny:
A szabadalmazott villámzáras rendszer lehetővé teszi az energiaellátó kábelek villámgyors berakását és kiegészító védelmét. Ez növeli az üzembiztonságot és a tartási időket.