guidelok slimline „P” és „P. S„: teljesen műanyagból készül

guidelok slimline „P” és „P. S"


Kedvezőbb ár, könnyebb beszerelhetőség – guidelok slimline „P” és „P.S” – teljes egészében műanyagból

Vezetővályú függőleges alkalmazásokhoz, különösen berakó és kiemelő egységekhez, most sokkal könnyebb alkatrészekkel és egyszerűbb telepítéssel. A reteszelőkar és a vezetősínek megakadályozzák, hogy az energialánc belengjen vagy kifelé elmozduljon.
 

A teljes házhoz képest jelentős költség- és súlymegtakarítás

Most már a kifejezetten szűk folyosókhoz is

Mindez a szállítási költségek számottevő csökkenését is jelenti

Gyors, biztonságos és egyszerű összeszerelés, rápattintható vezetősínekkel

Kevesebb zaj

Könnyű hozzáférhetőség szervizeléskor

Az energia, az adatok és minden más közeg biztonságosan és zavartalanul továbbítható egyetlen rendszeren belül


 
Jellemző alkalmazási területek:Berakó és kiemelő egységek, emelők, építőipari daruk és emelők, automata parkolóházak, hajóliftek

guidelok slimline „P”
guidelok slimline „P. S"
A guidelok slimline P szerelési utasításai
guidelok-alkalmazások

Megoldások berakó és kiemelő egységekhez, emelőkhöz

guidelok-vezetőkkel felszerelt alkalmazások bemutatása.

Méretek [mm]

cikkszám: guidelok Pe-chains® sorozatBelső szélességHajlítási sugár 
  Bi [mm]R [mm] 
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF2700100150 Kérdések

Méretek [mm]

guidelok P. S cikkszáme-chains® sorozatBelső szélességHajlítási sugár 
  Bi [mm]R [mm] 
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF2700100150 Request

Korábbi modell: guidelok slimline „F”: maximum 7 m/s és 10 m/s2

Az intenzív és dinamikus mozgásokat végző berakó és kiemelő egységeknél a 7 m/s sebességet meghaladó vízszintes sebesség egyáltalán nem szokatlan. Az igus® guidelok slimline „classic” még nagyobb sebességeknél is biztonságos vezetést nyújt az e-chain® energialán-rendszereknek.
 

Maximum 7 m/s és 10 m/s2.

A vályúk akár 80%-a kiváltható.

Függesztett alkalmazásokhoz 50 m-ig.

A rögzítési mechanizmusnak és a vezetősíneknek köszönhetően az e-chain® nem leng be, és megbízhatóan működik.

Gyors és egyszerű összeszerelés.

Kevesebb zaj.

Könnyű hozzáférhetőség szervizeléskor.

Energia, adatok és közeg továbbítása egyetlen, közös rendszerben

Jellemző alkalmazások: berakó és kiemelő egységek, emelők, építőipari liftek és felvonók, daruk, automata Miniload raktárak

A guidelok slimline „classic” rendszer telepítési utasításai
guidelok

Méretek [mm]

Cikkszám e-chain® sorozat Belső szélesség Max. sebesség Hajlítási sugár    
    Bi [mm] Függőleges [m/s] Vízszintes [m/s] R [mm]    
GLSL.F+.255.10.R 255 103 4 7 150    Érdeklődés
GLSL.F+.2700.10.R 2700 100 4 7 150    Érdeklődés